(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:100CG-C831N
両袖デスク コードホール付 (旧JISタイプ) デスクシステム

両袖デスク コードホール付  (旧JISタイプ) 100CG-C831N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
82,041円
税込単価
90,245円

コードホール付両袖デスクです。【用途】オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場な...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両袖
  • 材質1:
    天板:スチール、メラミン化粧板
  • 材質2:
    幕板・脚部:スチール(粉体塗装)
  • 材質3:
    脚下:ABSカバー
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質4:
    袖箱:スチール(粉体塗装)
  • 天板色:
    ニューグレー
  • タイプ:
    両袖
  • 段数(段):
    3

型番

100CG-C831N 解除

Loading...

100CG-C831N の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100CG-C831N

787-0591
58600.0

1個

82,041( 90,245円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コードホール付両袖デスクです。
【用途】
オフィス・工場・会議室・店舗・展示会場など。
グリーン購入法適合品

100CG-C831Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両袖デスク コードホール付 (旧JISタイプ)の型番100CG-C831Nのページです。
型番100CG-C831Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両袖デスク コードホール付  (旧JISタイプ)

両袖デスク コードホール付 (旧JISタイプ)

    組立式 片袖デスク

    組立式 片袖デスク

      両袖デスク

      両袖デスク

        両袖デスク (旧JISタイプ)

        両袖デスク (旧JISタイプ)

          ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH

          ナイキ 片袖デスク2段 NED107A-AWH

            ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH

            ナイキ 片袖デスク NED126B-AWH

              ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH

              ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH

                ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

                ナイキ 片袖デスク NED117C-AWH

                  ナイキ 片袖デスク2段 NED117A-AWH

                  ナイキ 片袖デスク2段 NED117A-AWH

                    ナイキ 平デスク NED127A-AWH

                    ナイキ 平デスク NED127A-AWH

                      ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH

                      ナイキ 片袖デスク NED107C-AWH

                        ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH

                        ナイキ 片袖デスク NED106B-AWH

                          ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH

                          ナイキ 片袖デスク NED127C-AWH

                            メーカー トヨスチール ナイキ ナイキ トヨスチール ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ ナイキ
                            通常価格 82,041円 56,102円 78,730円 77,063円 63,438円 65,773円 64,644円 72,523円 65,323円 66,151円 70,800円 62,925円 62,271円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            種類 両袖 - - 両袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖 片袖
                            材質1 天板:スチール、メラミン化粧板 - - 天板:スチール、メラミン化粧板 - - - - - - - - -
                            材質2 幕板・脚部:スチール(粉体塗装) - - 幕板・脚部:スチール(粉体塗装) - - - - - - - - -
                            材質3 脚下:ABSカバー - - 脚下:ABSカバー - - - - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 - - 適合 - - - - - - - - -

                            両袖デスク コードホール付 (旧JISタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            100CG-C811N
                            100CG-C821N
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g)

                            84,285円

                            ( 92,714円 )
                            1個 -

                            4日目

                            787-057463600.0

                            82,361円

                            ( 90,597円 )
                            1個 -

                            4日目

                            787-058262600.0

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました