(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能篭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

万能篭

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
223円
税込単価
245円

【特長】・青果や果実等の店頭陳列用途等、様々な場面でお使い頂けるスタンダードな...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

100206BL00-B 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
材質(本体)
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
色詳細
有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
材質詳細
質量(g)
用途
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100206BL00-B

ポリプロピレン(PP)
ダークブルー
2.2
297
197
58
275×175×53
-
51
はまぐり2kg用
小-3(本体)

5個

223( 245円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青果や果実等の店頭陳列用途等、様々な場面でお使い頂けるスタンダードな篭です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

万能篭の型番100206BL00-Bのページです。
型番100206BL00-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能篭

万能篭

    鳥篭 金網蓋付

    鳥篭 金網蓋付

      ヨーグルトクレート

      ヨーグルトクレート

        サンコー プラエビラM 黄

        サンコー プラエビラM 黄

          サンコー ミルククレートKー50 オレンジ

          サンコー ミルククレートKー50 オレンジ

            積水 ヤサイコンテナ 黄

            積水 ヤサイコンテナ 黄

              リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

              リス MB型リステナーGB-13 メッシュ

                メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業
                通常価格 223円 16,120円 2,230円 5,697円 3,580円 2,599円 2,683円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   7日目  
                商品タイプ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ ダンボールプラスチックコンテナ

                ダンボールプラスチックコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました