(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸和ケミカル お徳用すべり止5双紳士用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸和ケミカル お徳用すべり止5双紳士用【5個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
430円
税込単価
473円

【特長】・厚手の手袋にすべり止加工、一般作業として広く使われています・手袋には...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    ボツ
  • サイズ:
    フリー
  • ゲージ:
    7
  • JANコード:
    4969286010058
  • トラスココード:
    825-9313
  • 質量(g):
    315
  • 材質1:
    手袋:ポリエステル・綿・その他、すべり止:塩化ビニール樹脂
  • 全長(cm):
    23
  • 厚さ(mm):
    2
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 色:
    ホワイト
  • リストカラー:
    イエロー

Loading...

製品特長・仕様

丸和ケミカル お徳用すべり止5双紳士用 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1005

1パック

5個入り

430( 473円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚手の手袋にすべり止加工、一般作業として広く使われています
・手袋には綿も含んでおり汗を吸い取ります
【用途】
・運搬作業
・土木建築
・機械操作
・一般作業
【商品仕様】
・全長(cm):23.0
・7ゲージ編
・すべり止め付き
・JANコード:4969286010058
・トラスココード:825-9313
・質量:315g
【材質/仕上】
・手袋:ポリエステル・綿・その他
・すべり止:塩化ビニール樹脂
【セット内容/付属品】
・5双組

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸和ケミカル お徳用すべり止5双紳士用の型番1005のページです。
型番1005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸和ケミカル お徳用すべり止5双紳士用

丸和ケミカル お徳用すべり止5双紳士用

    丸和ケミカル すべり止軍手12双 ブルー粒 L

    丸和ケミカル すべり止軍手12双 ブルー粒 L

      丸和ケミカル すべり止軍手5双組

      丸和ケミカル すべり止軍手5双組

        1052 婦人用すべり止め手袋 5双組

        1052 婦人用すべり止め手袋 5双組

          軽作業用すべり止め手袋(5双入)

          軽作業用すべり止め手袋(5双入)

            2本編軍手・10双組

            2本編軍手・10双組

              285 鉄人純綿すべり止め手袋 5双組

              285 鉄人純綿すべり止め手袋 5双組

                15Gインナーグローブ 5双組

                15Gインナーグローブ 5双組

                  純綿5本編軍手・10双組

                  純綿5本編軍手・10双組

                    綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                    綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                      福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

                      福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

                        ベストフィット下履き手袋

                        ベストフィット下履き手袋

                          綿混5本編軍手・10双組

                          綿混5本編軍手・10双組

                            メーカー 丸和ケミカル 丸和ケミカル 丸和ケミカル 丸和ケミカル トラスコ中山 コーコス信岡 丸和ケミカル 福徳産業 コーコス信岡 トラスコ中山 福徳産業 福徳産業 コーコス信岡
                            通常価格 430円 882円 394円 481円 1,164円 370円 776円 983円 780円 880円 253円 1,456円 580円
                            通常出荷日 2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   8日目   1日目   3日目   8日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   4日目   3日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 軍手 すべり止め インナータイプ 軍手 軍手 - インナータイプ 軍手
                            仕様 ボツ ボツ ボツ - - - 背抜き - - - - - -
                            サイズ フリー L フリー M フリー フリー フリー - フリー フリー M - フリー
                            ゲージ 7 7 7 7 - - 10 15 - 10 - 15 -

                            丸和ケミカル お徳用すべり止5双紳士用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました