(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

盛篭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

盛篭

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
210円
税込単価
231円

【特長】・青果物、果実等のディスプレイ容器として長い歴史を持つスタンダードトレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    PE
  • 高さ(外形)(mm):
    ~150
  • 奥行(外形)(mm):
    201~300
  • 色:
    グリーン

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

100300GR00-GR 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(外形)(mm)
トラスココード
質量(g)
外形寸法(mm)間口×奥行×高さ
内寸(mm)幅×奥行×高さ
内容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100300GR00-GR

~300
217-6201
55.000
300×220×43
284×204×39
2.1

5個

210( 231円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・青果物、果実等のディスプレイ容器として長い歴史を持つスタンダードトレーです

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

盛篭の型番100300GR00-GRのページです。
型番100300GR00-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

盛篭

盛篭

    H&H キッチンバスケット(角カゴ)

    H&H キッチンバスケット(角カゴ)

      角かご (浅型・深型)

      角かご (浅型・深型)

        角カゴ 浅型 小

        角カゴ 浅型 小

          角カゴ 浅型 中

          角カゴ 浅型 中

            角カゴ 浅型 大

            角カゴ 浅型 大

              角カゴ 深型 小

              角カゴ 深型 小

                ヒナ篭金網フタ

                ヒナ篭金網フタ

                  角カゴ 深型 中

                  角カゴ 深型 中

                    ファインバスケット

                    ファインバスケット

                      オクラ篭 緑

                      オクラ篭 緑

                        角カゴ 深型 大

                        角カゴ 深型 大

                          食器洗浄カゴ ST-1・ST-2

                          食器洗浄カゴ ST-1・ST-2

                            メーカー 三甲 リス 積水テクノ成型 積水テクノ商事 積水テクノ商事 積水テクノ商事 積水テクノ商事 三甲 積水テクノ商事 テイモー 三甲 積水テクノ商事 SUGICO
                            通常価格 210円 680円 537円 316円 615円 1,066円 417円 4,815円 750円 10,624円 725円 1,216円 5,623円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目   1日目   1日目   8日目   9日目   1日目   8日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 角型 角型 角型 - - - - - - 角型 角型 - 角型
                            材質 PE PP PP - - - - - - ステンレス PP - ステンレス
                            高さ(外形)(mm) ~150 - - - - - - - - 151~250 ~150 - 151~250
                            奥行(外形)(mm) 201~300 - - - - - - - - - - - -
                            グリーン - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            100400GR00-GR
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅(外形)
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g) 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ 内寸(mm)幅×奥行×高さ 内容量(L)

                            267円

                            ( 294円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            301~400217-621685.000350×260×50332×242×463.2

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました