(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー ヤリイカケースー2 半透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー ヤリイカケースー2 半透明

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
311円
税込単価
342円

【特長】・ヤリイカのワンウェイ出荷容器です。【商品仕様】・外形寸法(mm)間口...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    1.1
  • 外径間口(mm):
    290
  • 外径奥行(mm):
    165
  • 外径高さ(mm):
    39
  • 色詳細:
    乳白色
  • トラスココード:
    217-5704
  • 質量(g):
    58.000
  • 有効内寸(mm)奥行:
    145
  • 有効内寸(mm)間口:
    269
  • 有効内寸(mm)高さ:
    30

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

100151WHNA00 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100151WHNA00

4個

311( 342円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヤリイカのワンウェイ出荷容器です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:290×165×39
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:269×145×30
・内容量(L):1.1
・内容量(L):1.1
・出荷単位(個):50
・ヤリイカ等ワンウェイ出荷用
・質量:58g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー ヤリイカケースー2 半透明の型番100151WHNA00のページです。
型番100151WHNA00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー ヤリイカケースー2 半透明

サンコー ヤリイカケースー2 半透明

    イカナゴケース

    イカナゴケース

      サンコー もずく出荷容器 半透明

      サンコー もずく出荷容器 半透明

        サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明

        サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明

          せいろう

          せいろう

            サンコー ばんじゅうH クリーム

            サンコー ばんじゅうH クリーム

              食品用Y型コンテナ

              食品用Y型コンテナ

                TONBO フードコンテナーフタ

                TONBO フードコンテナーフタ

                  メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 積水テクノ成型 新輝合成
                  通常価格 311円 492円 75円 2,697円 200円 4,585円 3,339円 443円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目  
                  商品タイプ メッシュコンテナ メッシュコンテナ - - - - - -
                  材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン - - - - - -
                  その他 半透明 - - - - - -
                  容量(L) 1.1 - - - - - - -
                  外径間口(mm) 290 - - - - - - -

                  サンコー ヤリイカケースー2 半透明のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました