(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー もずく出荷容器 半透明

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー もずく出荷容器 半透明

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75円
税込単価
83円

【特長】・トップシール対応【用途】・もずく出荷用容器【商品仕様】・外形寸法(m...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    食品用コンテナ
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 色:
    半透明
  • 容量 (L):
    0.3
  • 外形間口 (mm):
    88
  • 外形奥行 (mm):
    88
  • 外形高さ (mm):
    55
  • 有効内寸間口(mm):
    60
  • 有効内寸奥行(mm):
    60
  • 有効内寸高さ(mm):
    47
  • トラスココード:
    217-6224
  • 質量(g):
    10.000

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

100150WHNA00 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100150WHNA00

10個

75( 83円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トップシール対応
【用途】
・もずく出荷用容器
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:88×88×55
・有効内寸(mm)間口×奥行×高さ:60×60×47
・内容量(L):0.3
・内容量(L):0.3
・出荷単位(個):1000
・もずく出荷用容器
・質量:10g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー もずく出荷容器 半透明の型番100150WHNA00のページです。
型番100150WHNA00に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー もずく出荷容器 半透明

サンコー もずく出荷容器 半透明

    せいろう

    せいろう

      サンコー ヤリイカケースー2 半透明

      サンコー ヤリイカケースー2 半透明

        イカナゴケース

        イカナゴケース

          サンコー ばんじゅうH クリーム

          サンコー ばんじゅうH クリーム

            サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明

            サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明

              サンコー 小型ばんじゅうF クリーム

              サンコー 小型ばんじゅうF クリーム

                ばんじゅうH-2 クリーム

                ばんじゅうH-2 クリーム

                  メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                  通常価格 75円 200円 311円 492円 4,585円 2,697円 1,930円 5,623円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                  商品タイプ 食品用コンテナ - - - 食品用コンテナ その他 食品用コンテナ 食品用コンテナ
                  材質(本体) ポリプロピレン - - - ポリプロピレン - ポリエチレン ポリプロピレン
                  半透明 - - - クリーム ホワイト クリーム クリーム
                  容量 (L) 0.3 - - - 29.8 - 5.4 38.7
                  外形間口 (mm) 88 - - - 689 451 346 690

                  サンコー もずく出荷容器 半透明のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  食品用コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました