(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーン背抜き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:100-10P-S
クリーン背抜き【10個入り】 クリーンセヌキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,771円
税込単価
4,148円

【特長】・繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用しています...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    約1.0
  • 材質1:
    繊維部:ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:ポリウレタン

(i)ご注意

  • 長繊維を使用していますが、摩耗などによって発じんすることがあります。

型番

100-10P-S 解除

Loading...

 
カタログを表示

100-10P-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100-10P-S

S
4907026001027
857-0481
16.2
21.0
6.6
190
10

1パック

10個入り

3,771( 4,148円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用しています。
・ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
・傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施しています。
【用途】
・製品検査。
・電気、電子部品製造。
・精密機器組立。

(i)ご注意

  • 長繊維を使用していますが、摩耗などによって発じんすることがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーン背抜きの型番100-10P-Sのページです。
型番100-10P-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クリーン背抜き

クリーン背抜き

    ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

    ウレタン背抜き手袋 クリーン背抜き DX

      東和コーポ ウレタン背抜き手袋

      東和コーポ ウレタン背抜き手袋

        フィンガートップ

        フィンガートップ

          業務用クリーン背抜 (10双入)

          業務用クリーン背抜 (10双入)

            ケミソフト ピッタリブルー

            ケミソフト ピッタリブルー

              ソフトフィンガー

              ソフトフィンガー

                テクノトップ ブラック

                テクノトップ ブラック

                  川西 テクノトップ グレー

                  川西 テクノトップ グレー

                    UVEX フィノミック フォーム

                    UVEX フィノミック フォーム

                      ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                      ニトリル背抜き手袋テクノトップ

                        1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)

                        1590-3P ケミソフトストレッチ(3双組)

                          ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                          ポリウレタン手袋ピッタリ倶楽部

                            メーカー 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 川西工業 川西工業 UVEX 川西工業 アトム(安全・保護用品) 川西工業
                            通常価格 3,771円 485円 253円 372円 3,447円 278円 385円 384円 384円 724円 448円 838円 1,895円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目   4日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 品質管理用 品質管理用 - - 作業用 作業用 作業用 - 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン - - - すべり止め すべり止め ニトリルゴム すべり止め -
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 指先コート 手の平コート - - - 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き -
                            ゲージ 13 13 13 13 - 13 - - 13 - - 13 -
                            ホワイト ホワイト ブルー/ホワイト - ホワイト - - - - - - - -

                            クリーン背抜きのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            100-10P-L
                            100-10P-LL
                            100-10P-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g)

                            3,771円

                            ( 4,148円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10L4907026001065857-047818.4237.6210

                            4,134円

                            ( 4,547円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            4日目

                            10LL4907026001072857-047919.4247.9215

                            4,134円

                            ( 4,547円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10M4907026001041857-048017.822.57.1195

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました