(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HONKO 華荷カーゴKC-01S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HONKO 華荷カーゴKC-01S

通常単価(税別)
127,136円
税込単価
139,850円

【特長】・輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。・重ねて収納で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他台車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 本体/オプション:
    本体
  • 本体仕様:
    有効内寸法 間口1489m×奥行504mm
  • トラスココード:
    106-9607
  • JANコード:
    4976840108014
  • 質量(g):
    40000
  • 材質1:
    床板:アルミ
  • 外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    1585×530×1455
  • 外形寸法(mm)幅:
    1585

型番

10010019 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10010019

1個

127,136( 139,850円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。
・重ねて収納できるのでスペースを有効に活用できます。
・本体の固定はワンタッチストッパーで簡単安全です。
・棚板の傾斜ができ商品陳列時の見栄えがグーンとアップします。
【用途】
・花市場での出品展示に。
・フラワーショップでの展示に。
・各種商品の段積み展示から販売などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

HONKO 華荷カーゴKC-01Sの型番10010019のページです。
型番10010019に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HONKO 華荷カーゴKC-01S

HONKO 華荷カーゴKC-01S

    ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1100x800x2000

    ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1100x800x2000

      ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

      ワコー 床板プラスチック製カゴ車 1150x800x2000

        カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板スチール製)

        カーゴプレスタ(床板ワンタッチ機構・床板スチール製)

          ハイテナー用カバー(紐付タイプ)

          ハイテナー用カバー(紐付タイプ)

            本庄厨房機器製作所 折りたたみ式ステンレスセキュリティカート

            本庄厨房機器製作所 折りたたみ式ステンレスセキュリティカート

              カーゴプレスタ(床板プラスチック製)

              カーゴプレスタ(床板プラスチック製)

                セキュリティカーゴ

                セキュリティカーゴ

                  ハイテナー用カバー(ファスナータイプ)

                  ハイテナー用カバー(ファスナータイプ)

                    カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

                    カンベ メッシュパックロール標準1.5段タイプ 四方囲い上フタシート付き

                      カーゴプレスタ(床板スチール製)

                      カーゴプレスタ(床板スチール製)

                        ハイテナー用不織布カバー(ファスナータイプ)

                        ハイテナー用不織布カバー(ファスナータイプ)

                          ジャンボカーゴ(エアーキャスター仕様)

                          ジャンボカーゴ(エアーキャスター仕様)

                            メーカー 本宏製作所 ワコーパレット ワコーパレット ワコーパレット トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) ワコーパレット ワコーパレット トラスコ中山 神戸車輛製作所 ワコーパレット トラスコ中山 ワコーパレット
                            通常価格 127,136円 38,992円 39,126円 45,362円 17,850円 368,431円 31,627円 80,390円 5,820円 137,698円 28,760円 2,913円 109,076円
                            通常出荷日 5日目   4日目   7日目   4日目   1日目   12日目   4日目~   4日目   1日目   8日目   4日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ その他台車 - - カゴ車 カゴ車 - カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車 カゴ車
                            本体材質 アルミ製 - - スチール製 樹脂製 - スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製 スチール製 樹脂製 スチール製
                            本体/オプション 本体 - - 本体 オプション - 本体 本体 オプション 本体 本体 オプション 本体
                            本体仕様 有効内寸法 間口1489m×奥行504mm - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 106-9607 - - - - - - - - - - - -

                            HONKO 華荷カーゴKC-01Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました