(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アクリル扉付ロッカーS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1000SA
アクリル扉付ロッカーS OS アクリルトビラツキロッカーS

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
76,167円 69,464円
税込単価
83,784円 76,410円

【特長】・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます・デラックスキャビネ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    保管庫
  • 間口(mm):
    811
  • 奥行(mm):
    556
  • 均等積載量(Kg)/段:
    100
  • 棚板ピッチ(mm):
    30
  • かぎ:
    付き
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    30
  • 扉タイプ:
    アクリル窓両開き

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

1000SA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
付属品
トラスココード
質量(g)
材質1
最大積載量(kg/台)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000SA

1081
棚板3枚
136-4223
47000.0
本体:スチール製
400
グリーン

1個

76,167円

69,464

( 76,410円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板は30mmピッチで自由に変えることができます
・デラックスキャビネットとの上下連結の為の連結用穴が底に4ヶ所あります
・粉体塗装のため、従来の塗装より錆びにくくキズもつきにくいです

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アクリル扉付ロッカーSの型番1000SAのページです。
型番1000SAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アクリル扉付ロッカーS

アクリル扉付ロッカーS

    塩ビ両開き保管庫

    塩ビ両開き保管庫

      工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

      工具管理ユニット スチール両開扉タイプ

        テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)

        テラオカ メディカルキャビネットAX-1(上下段セット)

          テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

          テラオカ ステンレス薬品庫SМ型(下段)

            1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)

            1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)

              900x450x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)

              900x450x1030mm 収納庫(引き戸/アクリル戸)

                ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

                ユニット保管庫 DX型 (引違扉タイプ)

                  物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ)  155CT

                  物置グランプレステージジャンプ (引き戸タイプ) 155CT

                    メーカー 大阪製罐 ケニス サカエ テラオカ テラオカ エスコ エスコ トラスコ中山 タクボ
                    通常価格 74,932円 127,709円 104,114円 447,243円 200,000円 70,907円 71,829円 203,870円 75,250円
                    通常出荷日 8日目   7日目   3日目   19日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   11日目  
                    商品タイプ 保管庫 - 保管庫 保管庫 - 保管庫 保管庫 - -
                    間口(mm) 811 - 1200 910 - 900 900 - 1488
                    奥行(mm) 556 - 450 500 - - 450 551 -
                    均等積載量(Kg)/段 100 - 80 - - - - 80 -
                    棚板ピッチ(mm) 30 - - - - - - - -

                    アクリル扉付ロッカーSのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    1000SAG
                    1200SA
                    1200SAG
                    800SA
                    800SAG
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    高さ(mm) 付属品 トラスココード 質量(g) 材質1 最大積載量(kg/台)

                    74,932円

                    ( 82,425円 )
                    1個 -

                    8日目

                    1081棚板3枚136-101447000.0本体:スチール製●透明窓:アクリル400ライトグレー

                    108,465円

                    ( 119,312円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1281棚板4枚136-738255000.0本体:スチール製500グリーン

                    112,613円

                    ( 123,874円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    1281棚板4枚135-942355000.0本体:スチール製●透明窓:アクリル500ライトグレー

                    89,773円

                    ( 98,750円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    881棚板2枚134-362638000.0本体:スチール製300-

                    98,127円

                    ( 107,940円 )
                    1個 あり

                    8日目

                    881棚板2枚135-632438000.0本体:スチール製●透明窓:アクリル300-

                    保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました