(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上グラインダ用 研削盤用PA355X32X127

卓上グラインダ用 研削盤用PA355X32X127

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,650円 11,302円
税込単価
18,315円 12,432円

【特長】・PA・PAA砥材使用 合金鋼、工具鋼、などの精密研削・工具研削、金型...

詳細情報を確認する

  • 粒度(#):
    60
  • 外径(mm):
    355
  • 穴径(mm):
    127
  • 形状(号):
    平形(1号)
  • 硬度(結合度):
    K
  • 結合剤:
    V
  • JANコード:
    4962356754890
  • トラスココード:
    825-6400
  • 砥粒:
    PA
  • 最高使用周速度:
    33m/s
  • 重量(g):
    7640.0
  • 材質1:
    砥材、ビトリファイド結合材
  • 色:
    ピンク
  • 使用工具:
    卓上グラインダ用/研削盤用

型番

1000E30840 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000E30840

2個

16,650円

11,302

( 12,432円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PA・PAA砥材使用 合金鋼、工具鋼、などの精密研削・工具研削、金型研削に使用します。
【用途】
・適用被削材:SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど。

カタログ

 

Loading...

1000E30840で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上グラインダ用 研削盤用PA355X32X127の型番1000E30840のページです。
型番1000E30840に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上グラインダ用 研削盤用PA355X32X127

卓上グラインダ用 研削盤用PA355X32X127

    切削盤用 CX180X6.4X31.75

    切削盤用 CX180X6.4X31.75

      切削盤用 CXY405X50X127

      切削盤用 CXY405X50X127

        切削盤用 CX180X10X31.75

        切削盤用 CX180X10X31.75

          切削盤用 CX180X13X31.75

          切削盤用 CX180X13X31.75

            切削盤用 CX205X6.4X31.75

            切削盤用 CX205X6.4X31.75

              切削盤用 CXY405X38X203.2

              切削盤用 CXY405X38X203.2

                CX砥石 両ドビテール形

                CX砥石 両ドビテール形

                  PAA砥石 両ドビテール形

                  PAA砥石 両ドビテール形

                    平面研削用砥石EKG砥石

                    平面研削用砥石EKG砥石

                      CXY砥石 さら形

                      CXY砥石 さら形

                        PAA砥石

                        PAA砥石

                          インターナル砥石

                          インターナル砥石

                            メーカー ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ミスミ ノリタケ ノリタケ トラスコ中山
                            通常価格 16,650円 6,478円 65,789円 6,478円 6,478円 8,441円 49,343円 7,613円 2,953円 2,558円 5,139円 2,299円 606円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            粒度(#) 60 - - - - - - - - - 80 - 36
                            外径(mm) 355 180 405 180 180 205 405 180 180 - 150 - -
                            穴径(mm) 127 31.75 127 31.75 31.75 31.75 203.2 31.75 31.75 - 31.75 - 10
                            形状(号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 両ドビテール(10号) 両ドビテール(10号) 平形(1号) さら形(12号) 平形(1号) -
                            硬度(結合度) K - H - J K K J - - K - P

                            卓上グラインダ用 研削盤用PA355X32X127のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました