(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切削盤用 CX180X10X31.75

切削盤用 CX180X10X31.75

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,478円 4,836円
税込単価
7,126円 5,320円

【特長】・CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    180
  • 穴径(mm):
    31.75
  • 形状(号):
    平形(1号)
  • 結合剤:
    V
  • 砥粒:
    CX
  • 最高使用周速度:
    40m/s
  • 重量(g):
    570.0
  • 材質1:
    砥材、ビトリファイド結合材
  • 色:
  • 使用工具:
    研削盤用

(i)ご注意

  • 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。

型番

1000E21410 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
硬度(結合度)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000E21410

80
K
4962356763403
825-6291

3個

6,478円

4,836

( 5,320円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
【用途】
・適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。
・SCr、SKH、SCMなど

(i)ご注意

  • 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。

カタログ

 

Loading...

1000E21410で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切削盤用 CX180X10X31.75の型番1000E21410のページです。
型番1000E21410に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切削盤用 CX180X10X31.75

切削盤用 CX180X10X31.75

    切削盤用 CX180X6.4X31.75

    切削盤用 CX180X6.4X31.75

      切削盤用 CXY405X50X127

      切削盤用 CXY405X50X127

        切削盤用 CX180X13X31.75

        切削盤用 CX180X13X31.75

          切削盤用 CX205X6.4X31.75

          切削盤用 CX205X6.4X31.75

            切削盤用 CXY405X38X203.2

            切削盤用 CXY405X38X203.2

              卓上グラインダ用 研削盤用PA355X32X127

              卓上グラインダ用 研削盤用PA355X32X127

                CXY砥石 さら形

                CXY砥石 さら形

                  PAA砥石 両ドビテール形

                  PAA砥石 両ドビテール形

                    CX砥石 両ドビテール形

                    CX砥石 両ドビテール形

                      平面研削用EWAW砥石

                      平面研削用EWAW砥石

                        平面研削用砥石EKG砥石

                        平面研削用砥石EKG砥石

                          メーカー ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ミスミ ミスミ
                          通常価格 6,478円 6,478円 65,789円 6,478円 8,441円 49,343円 16,650円 5,139円 2,953円 7,613円 784円 2,558円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                          外径(mm) 180 180 405 180 205 405 355 150 180 180 - -
                          穴径(mm) 31.75 31.75 127 31.75 31.75 203.2 127 31.75 31.75 31.75 - -
                          形状(号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) さら形(12号) 両ドビテール(10号) 両ドビテール(10号) 平形(1号) 平形(1号)
                          結合剤 V V V V V V V - - - - -
                          砥粒 CX - CXY - CX CXY PA - - - - -

                          切削盤用 CX180X10X31.75のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました