(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

切削盤用 CXY405X38X203.2

切削盤用 CXY405X38X203.2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,343円
税込単価
54,277円

【特長】・CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    405
  • 穴径(mm):
    203.2
  • 形状(号):
    平形(1号)
  • 硬度(結合度):
    K
  • 結合剤:
    V
  • 砥粒:
    CXY
  • 最高使用周速度:
    40m/s
  • 重量(g):
    8990.0
  • 材質1:
    砥材、ビトリファイド結合材
  • 色:
  • 使用工具:
    研削盤用

(i)ご注意

  • 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。

型番

1000E21210 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1000E21210

80
4962356753954
825-6271

1個

49,343( 54,277円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・CX、CXY砥材使用 ニューセラミックス砥材を使用し、高硬度鋼の研削や焼入鋼の高能率研削に使用します。主に精密研削で使用し、円筒研削、金型研削、工具研削を高能率で行えます。
【用途】
・適用被削材:SCr、SKH、SCMなど。
・SCr、SKH、SCMなど

(i)ご注意

  • 誤った使い方をした場合、砥石が破壊して、死亡または重傷をまねく恐れがあります。製品に添付の検査表にある「警告」の内容を必ず守ってください。

カタログ

 

Loading...

1000E21210で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切削盤用 CXY405X38X203.2の型番1000E21210のページです。
型番1000E21210に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

切削盤用 CXY405X38X203.2

切削盤用 CXY405X38X203.2

    切削盤用 CX180X6.4X31.75

    切削盤用 CX180X6.4X31.75

      切削盤用 CX180X13X31.75

      切削盤用 CX180X13X31.75

        切削盤用 CX205X6.4X31.75

        切削盤用 CX205X6.4X31.75

          切削盤用 CXY405X50X127

          切削盤用 CXY405X50X127

            卓上グラインダ用 研削盤用PA355X32X127

            卓上グラインダ用 研削盤用PA355X32X127

              卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A

              卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A

                85A砥石

                85A砥石

                  32A砥石

                  32A砥石

                    SG砥石

                    SG砥石

                      GC砥石 Sシリーズ

                      GC砥石 Sシリーズ

                        WA砥石

                        WA砥石

                          メーカー ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ クレトイシ クレトイシ クレトイシ クレトイシ クレトイシ
                          通常価格 49,343円 6,478円 6,478円 8,441円 65,789円 16,650円 1,263円 2,692円 2,573円 3,935円 3,490円 2,162円
                          通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                          外径(mm) 405 180 180 205 405 355 - - - - - -
                          穴径(mm) 203.2 31.75 31.75 31.75 127 127 - - - - - -
                          形状(号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号) 平形(1号)
                          硬度(結合度) K - J K H K - - - - - -
                          結合剤 V V V V V V V - - - - -

                          切削盤用 CXY405X38X203.2のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          平面研削砥石カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました