(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

福徳 Tドット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

福徳 Tドット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
190円
税込単価
209円

【特長】・特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋に指又強化すべり止め、軽作業...

詳細情報を確認する

  • サイズ:
    L
  • 色:
  • JANコード:
    4965277001005
  • トラスココード:
    854-8317
  • ゲージ数:
    7
  • リストカラー:
  • 厚さ(mm):
    2.5
  • 手のひら周り(cm):
    20
  • 全長(cm):
    23.5
  • 中指長さ(cm):
    8
  • 質量(g):
    70
  • 材質1:
    手袋:ポリエステル、綿、その他、すべり止め:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。 除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。 お子様の手の届かないところに保管してください。

Loading...

製品特長・仕様

福徳 Tドット 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

10

1個

190( 209円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特紡糸2本編みのもっともポピュラ-な手袋に指又強化すべり止め、軽作業、荷物運搬に最適です。
【用途】
・一般軽作業

(i)ご注意

  • 刃の取り扱いには、手などを切らないように十分にご注意ください。 除草作業中、石などにあたると刃が欠けるおそれがあります。 お子様の手の届かないところに保管してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

福徳 Tドットの型番10のページです。
型番10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

福徳 Tドット

福徳 Tドット

    バリューすべり止め手袋

    バリューすべり止め手袋

      福徳 Tドット-LA

      福徳 Tドット-LA

        すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

        すべり止め手袋吸ちゃん 超薄手タイプ 777シリーズ L/M/S

          すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

          すべり止め手袋 バージョンアップ吸ちゃん

            福徳 日本小次郎5双組

            福徳 日本小次郎5双組

              福徳 日本一郎5双組

              福徳 日本一郎5双組

                すべり止め手袋らくって

                すべり止め手袋らくって

                  しっくりがっちり厚手”(1双入)

                  しっくりがっちり厚手”(1双入)

                    福徳 日本さくら5双組

                    福徳 日本さくら5双組

                      福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)

                      福徳 くいつけ吸ちゃん天下無敵 (1組(PK)=3双入)

                        福徳 Cドット

                        福徳 Cドット

                          しなやかなすべり止め手袋 薄手

                          しなやかなすべり止め手袋 薄手

                            メーカー 福徳産業 ミタニ 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 福徳産業 丸和ケミカル
                            通常価格 190円 1,193円 166円 279円 304円 933円 864円 369円 191円 986円 994円 248円 124円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目  
                            サイズ L フリー フリー - - M L フリー - フリー - L -
                            - - - ホワイト ホワイト - ホワイト ホワイト - -
                            JANコード 4965277001005 - 4965277001104 - - 4965277054285 4965277054087 - - 4965277054186 - 4965277004006 -
                            トラスココード 854-8317 - 854-8318 - - 787-1317 787-1295 - - 787-1309 - 854-8372 -
                            ゲージ数 7 - - - - 10 10 - - - - 10 -

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました