(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短冊型安全標識 120x360mm アルミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

短冊型安全標識 120x360mm アルミ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・設置場所を選ばない短冊型の標識です。・軽量で耐久性に優れ、高温部でも...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    112.000

Loading...

製品特長・仕様

短冊型安全標識 120x360mm アルミ  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
材質1
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

093307

掲示板(標準タイプ)
アルミ
高温危険
ビス止め(ビス別売)
4932134123293
814-9115
-
360
1
120

1個

2,400( 2,640円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所を選ばない短冊型の標識です。
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ製です。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

短冊型安全標識 120x360mm アルミの型番093307のページです。
型番093307に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短冊型安全標識 120x360mm アルミ

短冊型安全標識 120x360mm アルミ

    短冊型安全標識 120x360mm スチール

    短冊型安全標識 120x360mm スチール

      電気関係標識

      電気関係標識

        ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

        ユニット 高圧線・感電注意標識(ステッカー)

          短冊形標識

          短冊形標識

            機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300

            機械室名ステッカー PVCステッカー・100X300

              ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

              ユニット 教育修了者ステッカー新規入場時 PPステッカー 23×73 10枚入

                排煙口ステッカー

                排煙口ステッカー

                  横断幕 布製

                  横断幕 布製

                    消防標識  両面テープ2本付

                    消防標識 両面テープ2本付

                      防火標識 PVCステッカー

                      防火標識 PVCステッカー

                        ユニット 室名表示板 シャワー室

                        ユニット 室名表示板 シャワー室

                          ユニット 室名表示板 小会議室

                          ユニット 室名表示板 小会議室

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,400円 2,336円 291円 652円 288円 238円 483円 461円 11,273円 950円 360円 750円 577円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   1日目~   4日目~   6日目   1日目~   4日目   4日目   6日目   6日目   4日目   4日目   1日目~  
                            質量(g) 112.000 - - - - - - - - - - - -

                            短冊型安全標識 120x360mm アルミのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            093305
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 材質1 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm)

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            掲示板(標準タイプ)アルミ高温注意ビス止め(ビス別売)4932134123279814-9113-3601120

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました