(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

短冊型安全標識 360x120mm アルミ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:093301
短冊型安全標識 360x120mm アルミ アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,336円
税込単価
2,570円

【特長】・設置場所を選ばない短冊型の標識です。・軽量で耐久性に優れ、高温部でも...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    112.000

Loading...

製品特長・仕様

短冊型安全標識 360x120mm アルミ  製品特長・仕様
商品情報を表示

093301 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
JANコード
トラスココード
材質1
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

093301

掲示板(標準タイプ)
アルミ
高温注意
ビス止め(ビス別売)
4932134123231
814-9109
-
120
1
360

4個

2,336( 2,570円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所を選ばない短冊型の標識です。
・軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ製です。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

短冊型安全標識 360x120mm アルミの型番093301のページです。
型番093301に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

短冊型安全標識 360x120mm アルミ

短冊型安全標識 360x120mm アルミ

    短冊型安全標識 120x360mm アルミ

    短冊型安全標識 120x360mm アルミ

      短冊型安全標識 120x360mm スチール

      短冊型安全標識 120x360mm スチール

        短冊型安全標識 360x120mm スチール

        短冊型安全標識 360x120mm スチール

          構内用標識 300×1200mm スチール

          構内用標識 300×1200mm スチール

            短冊型標識 横型 エコユニボード

            短冊型標識 横型 エコユニボード

              短冊型標識 縦型 エコユニボード

              短冊型標識 縦型 エコユニボード

                禁煙標識

                禁煙標識

                  日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

                  日本緑十字 高圧ガス標識 300×600×1mm

                    指名標識 エコユニボード

                    指名標識 エコユニボード

                      消防標識 エコユニボード

                      消防標識 エコユニボード

                        置場標識 エコユニボード

                        置場標識 エコユニボード

                          リフト関係標識

                          リフト関係標識

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,336円 2,400円 2,336円 2,336円 7,599円 289円 266円 1,030円 1,542円 266円 840円 831円 1,063円
                            通常出荷日 1日目~   4日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   6日目~  
                            質量(g) 112.000 112.000 - - 2000.0 - - - 252.000 - - - -

                            短冊型安全標識 360x120mm アルミのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            093303
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 JANコード トラスココード 材質1 横(mm) 厚さ(mm) 縦(mm)

                            2,336円

                            ( 2,570円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            掲示板(標準タイプ)アルミ高温危険ビス止め(ビス別売)4932134123255814-9111-1201360

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました