(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ちょこっとM-3-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ちょこっとM-3-2 【600個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,186円
税込単価
6,805円

【特長】・吸液性、保液性に優れます。・焼却しても、ダイオキシンの発生はありませ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    その他
  • シートサイズ(mm):
    250×250(4つ折り)
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    827-8324
  • 質量(g):
    1300.0
  • 材質1:
    キュプラ不織布
  • 内容量:
    100枚×6袋

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプその他材質その他
シートサイズ(mm)250×250(4つ折り)ホワイト
トラスココード827-8324質量(g)1300.0
材質1キュプラ不織布内容量100枚×6袋

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

089289

100枚×6袋

1パック

600個入り

6,186( 6,805円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸液性、保液性に優れます。
・焼却しても、ダイオキシンの発生はありません。

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ちょこっとM-3-2 の型番089289のページです。
型番089289に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ちょこっとM-3-2

ちょこっとM-3-2

    ベンコット M-3II 3000枚入

    ベンコット M-3II 3000枚入

      ベンコット M-1 6000枚入

      ベンコット M-1 6000枚入

        コットンシーガル 200×200mm

        コットンシーガル 200×200mm

          アズワン ベータワイプ

          アズワン ベータワイプ

            キムワイプ(γ線滅菌済)

            キムワイプ(γ線滅菌済)

              ベルクリン

              ベルクリン

                テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

                テクニクルー ワイパー TX600シリーズ

                  クリーンワイパー(コットン・220×250)

                  クリーンワイパー(コットン・220×250)

                    クリーン100

                    クリーン100

                      テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                      テクニクルー(γ線滅菌済) TX600-STシリーズ

                        ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ

                        ワイプオール(滅菌済・バラ販売) 60570シリーズ

                          シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)

                          シールエッジワイパー ThermaSeal(TM)

                            メーカー 小津産業 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アイオン アズワン ミスミ WINGACE(熱田資材) アズワン アズワン アズワン
                            通常価格 6,186円 27,904円 20,319円 20,280円 8,899円 700円 733円 6,400円 895円 7,429円 7,250円 3,159円 6,200円
                            通常出荷日 8日目   6日目   6日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 - - - ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー ワイパー - ワイパー - ワイパー
                            材質 その他 - - - ポリプロピレン パルプ その他 ポリエステル コットン - ポリエステル - ポリエステル
                            シートサイズ(mm) 250×250(4つ折り) - - - - 120×215 - - 220×250 - - - 100×100
                            ホワイト - - - ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト - ホワイト - -
                            トラスココード 827-8324 - - - - - - - - - - - -

                            ちょこっとM-3-2 のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            クリーンウエス・ワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト