(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラケード(1500×460×750)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プラケード(1500×460×750)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,040円
税込単価
7,744円

【特長】・折りたたみ式なので移動も楽です。【用途】・区画整理や工事現場等に。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

088101

ホワイト/レッド
854-7367
4978684088101

1個

7,040( 7,744円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式なので移動も楽です。
【用途】
・区画整理や工事現場等に。
【材質】
・ABS・PE・スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラケード(1500×460×750)の型番088101のページです。
型番088101に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラケード(1500×460×750)

プラケード(1500×460×750)

    自動巻きバリアリールLong 交換シート(バリアリールLong専用)

    自動巻きバリアリールLong 交換シート(バリアリールLong専用)

      ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

      ベルトパーテーション(壁面設置タイプ)

        自動巻き バリアリールWide (マグネット付)

        自動巻き バリアリールWide (マグネット付)

          自動巻バリアリール(マグネット付)_交換シート

          自動巻バリアリール(マグネット付)_交換シート

            自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

            自動巻きバリアリールLong マグネットタイプ

              ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

              ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                反射バリアリール

                反射バリアリール

                  グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

                  グリーンクロス GCコーンサイン専用キャップ

                    バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)

                    バリアライン(コーン用) 標示テープ付(カットコーン用)

                      ミツギロン カラーバー1.5M青・白

                      ミツギロン カラーバー1.5M青・白

                        自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) ベルトタイプ

                        自動巻バリアリールminiポータブル(マグネット付) ベルトタイプ

                          自動巻き Wバリアリール(マグネット付)

                          自動巻き Wバリアリール(マグネット付)

                            メーカー ミツギロン工業 中発販売 日本緑十字社 中発販売 中発販売 中発販売 ミツギロン工業 中発販売 グリーンクロス トラスコ中山 ミツギロン工業 中発販売 中発販売
                            通常価格 6,157円 2,905円 6,720円 8,863円 2,773円 6,375円 3,898円 6,950円 1,274円 2,152円 1,346円 4,248円 9,199円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目   7日目   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ バリケード - - - - - - - - - - - -
                            材質(本体) ABS樹脂 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1900.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 ABS・PE・スチール - - - - - - - - - - - -

                            プラケード(1500×460×750)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            088132
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード JANコード

                            6,157円

                            ( 6,773円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラック/イエロー854-73684978684088132

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました