(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミツギロン カラーバー1.5M黄白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミツギロン カラーバー1.5M黄白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,346円
税込単価
1,481円

【特長】・夏でも曲がりにくく、冬でも割れにくいABS樹脂を採用・夜間でも安心の...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

086312

5個

1,346( 1,481円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・夏でも曲がりにくく、冬でも割れにくいABS樹脂を採用
・夜間でも安心の、反射テープ付
【用途】
・工事現場に限らず各種イベントに
【商品仕様】
・リング:85φ
・重さ:290g
・ミツギロン カラーバー1.5M黄白
・JANコード:4978684086312
・トラスココード:854-7363
・質量:280g
【材質/仕上】
・ABS・PE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミツギロン カラーバー1.5M黄白の型番086312のページです。
型番086312に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミツギロン カラーバー1.5M黄白

ミツギロン カラーバー1.5M黄白

    LEDコーンバー

    LEDコーンバー

      ミツギロン ガードバー黄・白2m

      ミツギロン ガードバー黄・白2m

        アルミバー

        アルミバー

          ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

          ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

            ミツギロン カラーバー1.5M青・白

            ミツギロン カラーバー1.5M青・白

              サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

              サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

                サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)赤/白

                サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)赤/白

                  ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                  ミツギロン ワイドバー緑白1.5M

                    スライドバー 385

                    スライドバー 385

                      ミツギロン ガードバー青・白2m

                      ミツギロン ガードバー青・白2m

                        伸縮ガードバー

                        伸縮ガードバー

                          サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                          サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

                            メーカー ミツギロン工業 キタムラ産業 ミツギロン工業 グリーンクロス 仙台銘板 ミツギロン工業 三甲 三甲 ミツギロン工業 ユニット ミツギロン工業 トラスコ中山 三甲
                            通常価格 1,346円 11,039円 1,550円 2,472円 3,169円 1,346円 4,488円 4,300円 3,898円 3,542円 1,436円 2,887円 4,488円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   8日目   8日目   5日目   6日目   4日目   1日目~   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            クリア/イエロー レッド/ホワイト クリア/イエロー その他 - その他 レッド/ホワイト レッド/ホワイト - - - - グリーン/ホワイト
                            オプション品 バー バー バー - バー バー バー バー - バー - - バー
                            JANコード 4978684086312 - 4978684086367 - - 4978684086336 - - - - - - -
                            トラスココード 854-7363 - 854-7515 - - 854-7364 - - - - - - -

                            ミツギロン カラーバー1.5M黄白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました