(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ナフタデコール 16L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:085-0004-01
ナフタデコール 16L トリョウ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,521円 26,728円
税込単価
32,473円 29,401円

【特長】・木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と、木の害虫などの予防...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    その他
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 詳細タイプ:
    防腐、防虫塗料
  • 質量(g):
    13900.0
  • 材質1:
    溶剤系
  • 塗り重ね可能時間:
    6時間以上

型番

085-0004-01 解除

Loading...

商品情報を表示

085-0004-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

085-0004-01

その他
エボニー
4957139850401
851-1784

1個

29,521円

26,728

( 29,401円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木材に寄生するくされ菌、カビ、キノコ類の防止剤と、木の害虫などの予防に役立つ薬剤の配合で、強力な防腐、防虫効果を発揮します。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ナフタデコール 16Lの型番085-0004-01のページです。
型番085-0004-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナフタデコール 16L

ナフタデコール 16L

    防腐・防虫ステイン 16L

    防腐・防虫ステイン 16L

      防腐・防虫ステイン 0.7L

      防腐・防虫ステイン 0.7L

        防腐・防虫ステイン 4L

        防腐・防虫ステイン 4L

          水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

          水性多用途カラー 1.6L(強力防カビ剤/無臭タイプ)

            油性ウレタン建物用 1.6L

            油性ウレタン建物用 1.6L

              木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

              木材防虫防腐ソート(コーヒーブラウン)

                強浸透性水性シーラー

                強浸透性水性シーラー

                  油性木部保護塗料 1.6L

                  油性木部保護塗料 1.6L

                    油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                    油性多用途カラー 1.6L(UVA/HALS配合/サビドメ剤配合)

                      水性多用途カラー 1/5L

                      水性多用途カラー 1/5L

                        スーパー室内かべ用 1.6L

                        スーパー室内かべ用 1.6L

                          水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                          水性多用途カラー 0.7L(強力防カビ剤/サビドメ剤配合)

                            メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント アサヒペン ロックペイント アサヒペン アサヒペン ニッぺ アサヒペン アサヒペン ロックペイント アサヒペン
                            通常価格 29,521円 2,597円 2,547円 7,370円 2,964円 3,572円 11,354円 6,457円 4,528円 3,533円 933円 2,788円 1,924円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目   5日目   1日目~   5日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   9日目   5日目   1日目~  
                            商品用途 その他 その他 建物用 建物用 その他 建物用 建物用 建物用 - その他 その他 建物用 その他
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) - 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶) 塗料(缶)
                            詳細タイプ 防腐、防虫塗料 防腐・防虫ステイン - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 13900.0 - 609 3500 - 1700.0 - - - - - 2200.0 -
                            材質1 溶剤系 溶剤系 溶剤系 溶剤系 - 油性NADウレタン樹脂塗料 - - - - - 光触媒入低VOCエマルション -

                            ナフタデコール 16Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            085-0001-01
                            085-0002-01
                            085-0003-01
                            085-0005-01
                            085-0006-01
                            085-0007-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード

                            29,521円

                            ( 32,473円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他オフカラ4957139850104851-1781

                            29,521円

                            ( 32,473円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他パイン4957139850203851-1782

                            29,521円

                            ( 32,473円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            チーク-4957139850302851-1783

                            29,521円

                            ( 32,473円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他チェスナット4957139850500851-1785

                            29,521円

                            ( 32,473円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            -4957139850609851-1786

                            29,521円

                            ( 32,473円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            その他マホガニー4957139850708851-1787

                            油性塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました