(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床用塗料ユカロック2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:082-2110-01
床用塗料ユカロック2000 トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
21,430円
税込単価
23,573円

【特長】・耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています・塗膜が硬く。耐摩耗性にすぐ...

詳細情報を確認する

  • 商品用途:
    床用
  • 商品タイプ:
    塗料(缶)
  • 質量(g):
    12000.0
  • 材質1:
    二液型エポキシ系
  • 塗布面積([[M2]]):
    60~90
  • 内容量:
    1缶

(i)ご注意

  • 使用の際は硬化剤(型番:082-2910-02)が必要です。

型番

082-2110-01 解除

Loading...

商品情報を表示

082-2110-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
JANコード
トラスココード
容量(L)
塗り重ね可能時間
仕様詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

082-2110-01

-
-
4957139820114
851-1773
8.4
4時間以上3日以内(20℃)
下塗り主剤
1缶

1個

21,430( 23,573円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬品性、耐油性、耐水性にすぐれています
・塗膜が硬く。耐摩耗性にすぐれています
・エポキシ特有の強力な付着力を発揮します
【用途】
・指触乾燥時間:2時間(20℃)
・溶剤系二液型
・コンクリート、モルタル床面

(i)ご注意

  • 使用の際は硬化剤(型番:082-2910-02)が必要です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

床用塗料ユカロック2000の型番082-2110-01のページです。
型番082-2110-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床用塗料ユカロック2000

床用塗料ユカロック2000

    床用塗料ユカロック100

    床用塗料ユカロック100

      床用塗料ユカロック1000

      床用塗料ユカロック1000

        高性能シーラーエポシーラーマルチ

        高性能シーラーエポシーラーマルチ

          木材用はっ水剤ワイティープルーフW

          木材用はっ水剤ワイティープルーフW

            N専用シンナージンクプラスシンナー

            N専用シンナージンクプラスシンナー

              ABC フロアーブライトS 4.5KG

              ABC フロアーブライトS 4.5KG

                防水コート

                防水コート

                  アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

                  アサヒペン 水性多用途EX 14L アイボリー

                    ロック エポキシシンナー 16L

                    ロック エポキシシンナー 16L

                      2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプ

                      2液形変性エポキシ樹脂塗料 変性エポNEXT ハケ塗りタイプ

                        コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS

                        コンクリート用はっ水剤 ワイティープルーフS

                          アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                          アサヒペン 水性多用途EX 14L 白

                            メーカー ロックペイント ロックペイント ロックペイント ロックペイント ABC商会 日新インダストリー ABC商会 シントーファミリー アサヒペン ロックペイント 日新インダストリー ABC商会 アサヒペン
                            通常価格 19,567円 16,992円 10,758円 16,650円 72,276円 23,199円 14,749円 5,047円 16,208円 12,786円 56,824円 25,737円 16,210円
                            通常出荷日 4日目~   4日目~   4日目~   6日目   8日目   4日目   5日目   1日目~   14日目   4日目   4日目   8日目   14日目  
                            商品用途 床用 - - 屋根・トタン用 - うすめ液 床用 - - うすめ液 - 建物用 -
                            商品タイプ 塗料(缶) - - 塗料(缶) - - 塗料(缶) - - 塗料(缶) - 塗料(缶) -
                            質量(g) 12000.0 20000.0 - 14000.0 - - - - - 13800.0 - - -
                            材質1 二液型エポキシ系 水性アクリル系 - 変性エポキシ樹脂 - - - - - 溶剤 - - -
                            塗布面積([[M2]]) 60~90 45~55(2回塗り) - - - - - - - - - - -

                            床用塗料ユカロック2000のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            082-2102-01
                            082-2114-01
                            082-2119-01
                            082-2210-01
                            082-2217-01
                            082-2220-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細 JANコード トラスココード 容量(L) 塗り重ね可能時間 仕様詳細 内容量

                            21,429円

                            ( 23,572円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ホワイト-4957139827212851-17728.78時間以上7日以内(20℃)--

                            21,429円

                            ( 23,572円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            その他ブラウン4957139827410851-17748.88時間以上7日以内(20℃)--

                            21,429円

                            ( 23,572円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グレー-4957139827915851-17758.78時間以上7日以内(20℃)--

                            19,567円

                            ( 21,524円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            アイボリー-4957139821050851-17768.78時間以上7日以内(20℃)--

                            23,382円

                            ( 25,720円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            -4957139821753851-17778.68時間以上7日以内(20℃)--

                            23,382円

                            ( 25,720円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            その他ディープグリーン4957139822057851-17788.58時間以上7日以内(20℃)--

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました