(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

船舶用標識

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:082207
船舶用標識 センパクヨウヒョウシキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
846円
税込単価
931円

【特長】・最新のJIS規格(日本工業規格)及び船員安全衛生規則に基づく標識です...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    硬質塩化ビニール

Loading...

製品特長・仕様

船舶用標識  製品特長・仕様
商品情報を表示

082207 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
表示内容
取付仕様
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
横(mm)
厚さ(mm)
取付仕様詳細
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

082207

安全標識
塩化ビ二―ル(PVC)
火気厳禁
その他
火気厳禁マーク
4932134076353
814-8820
51
190
1
ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
190

2個

846( 931円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最新のJIS規格(日本工業規格)及び船員安全衛生規則に基づく標識です。
・熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
【用途】
・当該情報の明示(指示)に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

船舶用標識の型番082207のページです。
型番082207に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

船舶用標識

船舶用標識

    石綿ばく露防止対策標識「関係者以外立入禁止」 アスベスト-26

    石綿ばく露防止対策標識「関係者以外立入禁止」 アスベスト-26

      JIS安全標識(禁止・防火)  「係員以外 立入禁止」  JA-152

      JIS安全標識(禁止・防火) 「係員以外 立入禁止」 JA-152

        JIS安全標識(禁止・防火)  「構内禁煙」  JA-150

        JIS安全標識(禁止・防火) 「構内禁煙」 JA-150

          GR86 短冊型一般標識

          GR86 短冊型一般標識

            石綿ばく露防止対策標識  「危険 関係者以外立入禁止」  アスベスト-27

            石綿ばく露防止対策標識 「危険 関係者以外立入禁止」 アスベスト-27

              短冊型一般標識  「携帯電話使用禁止」  GR198

              短冊型一般標識 「携帯電話使用禁止」 GR198

                メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社
                通常価格 431円 1,243円 1,180円 1,180円 515円 1,243円 438円
                通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目  
                材質1 硬質塩化ビニール - - - - - -

                この商品のバリエーション

                型番
                082205
                082403
                082404
                082504
                082803
                082804
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                商品タイプ 材質(本体) 表示内容 取付仕様 表示内容詳細 JANコード トラスココード 質量(g) 横(mm) 厚さ(mm) 取付仕様詳細 縦(mm)

                1,280円

                ( 1,408円 )
                2個 あり

                2日目

                安全標識塩化ビ二―ル(PVC)立入禁止その他係員以外立入禁止4932134076339814-88191101801ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)440

                678円

                ( 746円 )
                2個 あり

                4日目

                安全標識塩化ビ二―ル(PVC)高電圧その他危険高電圧4932134076407814-8822461101ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)300

                678円

                ( 746円 )
                2個 あり

                6日目

                安全標識塩化ビ二―ル(PVC)高電圧その他-4932134076414814-8823463001ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)110

                678円

                ( 746円 )
                2個 あり

                6日目

                安全標識塩化ビ二―ル(PVC)その他その他救急箱4932134076452814-8824461101ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)300

                1,949円

                ( 2,144円 )
                2個 あり

                4日目

                安全標識塩化ビ二―ル(PVC)その他その他安全第一4932134076537814-88252126301ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)240

                1,280円

                ( 1,408円 )
                2個 あり

                6日目

                安全標識塩化ビ二―ル(PVC)その他その他安全第一4932134076544814-88261114401ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)180

                安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました