(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床ベランダ防水 グレー 18kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:082-0321-61
床ベランダ防水 グレー 18kg トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,456円
税込単価
9,302円

【特長】・水性簡易防水塗料・骨材が入っていますので、滑り止め、防塵効果がありま...

詳細情報を確認する

型番

082-0321-61 解除

Loading...

商品情報を表示

082-0321-61 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
容量(L)
塗り重ね可能時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

082-0321-61

モスグリーン
4957139824112
851-1769
9000.0
5.8
2時間以上(20℃)

1個

8,456( 9,302円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水性簡易防水塗料
・骨材が入っていますので、滑り止め、防塵効果があります。
・耐水性、耐候性に優れています。
【用途】
・指触乾燥時間:1時間~時間、冬2~4時間。
・コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

床ベランダ防水 グレー 18kgの型番082-0321-61のページです。
型番082-0321-61に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床ベランダ防水 グレー 18kg

床ベランダ防水 グレー 18kg

    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレー

    アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグレー

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグリーン

      アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ライトグリーン

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ダークグリーン

        アサヒペン 水性強力コンクリート床用 5L ダークグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグリーン

          アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグリーン

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

            アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ライトグレー

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ダークグリーン

              アサヒペン 水性強力コンクリート床用 10L ダークグリーン

                アサヒペン 水性多用途EX 7L 白

                アサヒペン 水性多用途EX 7L 白

                  水性フレッシュワイド 7L

                  水性フレッシュワイド 7L

                    水性コンクリートフロア用塗料

                    水性コンクリートフロア用塗料

                      アサヒペン 水性多用途EX 7L ミルキーホワイト

                      アサヒペン 水性多用途EX 7L ミルキーホワイト

                        アサヒペン 水性多用途EX 7L カーキー色

                        アサヒペン 水性多用途EX 7L カーキー色

                          塗料用シンナーA NO.291-003-04

                          塗料用シンナーA NO.291-003-04

                            メーカー ロックペイント アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン アサヒペン ニッぺ サンデーペイント アサヒペン アサヒペン カンペハピオ
                            通常価格 8,456円 11,785円 11,246円 11,246円 19,984円 19,984円 21,982円 9,510円 11,528円 2,170円 9,510円 9,510円 4,026円
                            通常出荷日 5日目~   2日目   9日目   9日目   14日目   14日目   14日目   9日目   1日目~   1日目~   9日目   9日目   7日目  
                            商品タイプ 塗料(缶) 塗料(缶) - - - - - - 塗料(缶) 塗料(缶) - - -
                            仕様 水性 水性 - - - - - - 水性 水性 - - -
                            材質1 水性アクリル系 - - - - - - - - - - - -

                            床ベランダ防水 グレー 18kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            082-0319-01
                            082-0319-61
                            082-0321-01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 容量(L) 塗り重ね可能時間

                            18,665円

                            ( 20,532円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            グレー4957139823900851-176618000.0--

                            11,054円

                            ( 12,159円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            グレー4957139823917851-17679000.05.82時間以上(20℃)

                            13,760円

                            ( 15,136円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            モスグリーン4957139824105851-176818000.011.62時間以上(20℃)

                            床・路面用塗料カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました