(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三陽金属 シングルバンドB(刈払機用肩掛けバンド)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

三陽金属 シングルバンドB(刈払機用肩掛けバンド)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,450円
税込単価
2,695円

【特長】・シングルタイプの刈払機用肩掛けバンドです。・刈払機が一瞬で脱着できる...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ハーネス型安全帯
  • タイプ:
    ロープタイプ
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
    グレー
  • JANコード:
    4984037008085
  • 質量(g):
    200.000
  • トラスココード:
    854-5730
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • パッド部長さ×幅×厚さ(mm):
    230×60×9
  • タイプ:
    シングル

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0808

1個

2,450( 2,695円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングルタイプの刈払機用肩掛けバンドです。
・刈払機が一瞬で脱着できる安全装置付きです。
【商品仕様】
・シングルバンドB(刈払機用肩掛けバンド)
・JANコード:4984037008085
・トラスココード:854-5730
・質量:200g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三陽金属 シングルバンドB(刈払機用肩掛けバンド)の型番0808のページです。
型番0808に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三陽金属 シングルバンドB(刈払機用肩掛けバンド)

三陽金属 シングルバンドB(刈払機用肩掛けバンド)

    水平親綱緊張器 97ハリップ

    水平親綱緊張器 97ハリップ

      三陽金属 ダブルバンドA(刈払機用肩掛けバンド)

      三陽金属 ダブルバンドA(刈払機用肩掛けバンド)

        KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環

        KH ハーネス専用 ブロックリール用補助環

          アロッキー胴ベルト 1200mm

          アロッキー胴ベルト 1200mm

            藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

            藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-50

              黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

              黒影ハーネス ツインワン・ハンドリトラ(巻取式ランヤード2本タイプ)

                アロッキー胴ベルト 1400mm

                アロッキー胴ベルト 1400mm

                  3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

                  3M プロテクタ 安全ブロック 3590556J

                    藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                    藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                      黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                      黒影ハーネス Mサイズ ワン・ハンドリトラ Mサイズ

                        連結ベルト(EA998FD-1A,-2A用)

                        連結ベルト(EA998FD-1A,-2A用)

                          タジマ コードガード リフレクター白160

                          タジマ コードガード リフレクター白160

                            メーカー 三陽金属 藤井電工 三陽金属 基陽 基陽 藤井電工 藤井電工 基陽 スリーエムジャパン 藤井電工 藤井電工 エスコ TJMデザインタジマツール
                            通常価格 2,450円 7,762円 3,524円 2,778円 4,563円 3,142円 46,910円 5,382円 124,490円 2,811円 33,282円 3,120円 1,083円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   当日出荷可能 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品種類 ハーネス型安全帯 仮設器材 ハーネス型安全帯 - - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 - - ハーネス型安全帯 ハーネス型安全帯 ベルト関連用品 ベルト関連用品
                            タイプ ロープタイプ - ロープタイプ - - - 巻取りタイプ - - - - - -
                            ツインランヤード - - - - - - - - -
                            胴ベルト - - - - - - - - -
                            グレー - - - - グレー - - - グレー グレー

                            三陽金属 シングルバンドB(刈払機用肩掛けバンド)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました