(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミストラル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミストラル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,679円
税込単価
1,847円

【特長】・オレンジクリーナーのエアゾールタイプです。・オレンジクリーナーより強...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    住居用
  • 容量(ml):
    420
  • トラスココード:
    135-2316
  • JANコード:
    4529452991019

型番

0804021 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0804021

1個

1,679( 1,847円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オレンジクリーナーのエアゾールタイプです。
・オレンジクリーナーより強力で速効性に優れています。
【用途】
・室内外 の壁、床、机の上などに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミストラルの型番0804021のページです。
型番0804021に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミストラル

ミストラル

    クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)

    クリレスミニ505 消泡剤 (0.5kg×10本入)

      日本マルセル ウォールガード#5000

      日本マルセル ウォールガード#5000

        日本マルセル バスマルクリーン (12kg入)

        日本マルセル バスマルクリーン (12kg入)

          マルセルオレンジクリーナー

          マルセルオレンジクリーナー

            20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)

            20kg 中和剤(酸性洗浄用/チヒロ-P-4L)

              石けん

              石けん

                10L ボディウォッシュ(ビオレU)

                10L ボディウォッシュ(ビオレU)

                  20Lコンクリート洗浄剤

                  20Lコンクリート洗浄剤

                    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

                    1kg 冷却水刹藻・殺菌剤

                      10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)

                      10kg 冷温水配管鉄錆洗浄剤(クリケミカルR)

                        20kg 空気清浄機電極用洗浄剤

                        20kg 空気清浄機電極用洗浄剤

                          鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

                          鉱物油用洗剤 無リンビッグベアー

                            メーカー 日本マルセル 栗田工業 日本マルセル 日本マルセル 日本マルセル エスコ アズワン エスコ エスコ エスコ エスコ エスコ ディバーシー
                            通常価格 1,679円 17,500円 14,925円 11,006円 3,572円 13,050円 979円 11,920円 36,300円 3,230円 32,885円 11,718円 15,375円
                            通常出荷日 2日目   8日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ クリーナー - - クリーナー クリーナー 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤 洗剤
                            用途 住居用 - - 住居用 住居用 機械、部品、設備、床用 その他 その他 機械、部品、設備、床用 その他 水回り用 その他 -
                            容量(ml) 420 - - - 1.2 - - - - - - - -
                            トラスココード 135-2316 - - 135-1455 135-2315 - - - - - - - -
                            JANコード 4529452991019 - - - 4529452130043 - - - - - - - -

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました