(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カクダイ フレキパイプ用ニップル 0786-13

カクダイ フレキパイプ用ニップル 0786-13

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
289円
税込単価
318円

【特長】・内ネジ同士の接続です。【用途】・フレキパイプと配管やバルブなどの内ネ...

詳細情報を確認する

型番

0786-13 解除

Loading...

特長
  • 内ネジ同士の接続用にご使用ください。
仕様
  • 内ネジ同士の接続用
  • 呼び径(mm):13
  • 寸法A:21.0
  • 寸法B:12.9
  • 寸法C:15.0
  • 寸法D:28.0
  • 寸法E:8.7
  • 寸法F:12.5
  • 寸法G:G1/2
  • 寸法H:R1/2
  • 材質:黄銅
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0786-13

1個

289( 318円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内ネジ同士の接続です。
【用途】
・フレキパイプと配管やバルブなどの内ネジ同士の接続に使用できます。
【商品仕様】
・フレキパイプ用ニップル0786-13
・トラスココード:807-9171
・質量:31g
【材質/仕上】
・黄銅

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カクダイ フレキパイプ用ニップル 0786-13の型番0786-13のページです。
型番0786-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カクダイ フレキパイプ用ニップル 0786-13

カクダイ フレキパイプ用ニップル 0786-13

    フレキパイプ用平行ニップル 6465-20

    フレキパイプ用平行ニップル 6465-20

      メーカー カクダイ カクダイ
      通常価格 289円 661円
      通常出荷日 1日目   2日目  

      カクダイ フレキパイプ用ニップル 0786-13のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました