(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扁平缶広口ゲージ管

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0770
扁平缶広口ゲージ管 ヘンペイカンヒロクチゲージカン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,010円
税込単価
9,911円

【特長】・高品質のポリエチレン容器です。・大口径の広口タイプです。・ゲージ管が...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)
  • 材質2:
    Oリング:バイトン(FKM)
  • 材質3:
    ゲージ・ゲージバルブ:塩ビ(PVC)
  • 材質4:
    パッキン:発砲ポリエチレン

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

商品情報を表示

0770 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0770

10
151-9251
4947592007702
1211.000
150
330
400

4個

9,010( 9,911円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です。
・大口径の広口タイプです。
・ゲージ管が付属しているので簡単に内容量を確認出来ます。
・内容液の取り出しに便利なコック付です。(取り外し不可)
【用途】
・液体を簡易に流入、排出出来る容器。

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

扁平缶広口ゲージ管の型番0770のページです。
型番0770に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扁平缶広口ゲージ管

扁平缶広口ゲージ管

    キャンピングボトル 5/10/20L

    キャンピングボトル 5/10/20L

      広口瓶ゲージ管

      広口瓶ゲージ管

        扁平缶広口ボールコック付

        扁平缶広口ボールコック付

          扁平缶片口 乳白

          扁平缶片口 乳白

            扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

            扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

              ポリ容器MJテナー

              ポリ容器MJテナー

                KOWA 角ビン1L

                KOWA 角ビン1L

                  広口扁平缶

                  広口扁平缶

                    扁平缶 乳白/グレー

                    扁平缶 乳白/グレー

                      MJテナーボールコック

                      MJテナーボールコック

                        片口扁平缶 グレー 20L

                        片口扁平缶 グレー 20L

                          メーカー 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 コーワ 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業
                          通常価格 9,010円 3,001円 9,464円 9,727円 248円 2,609円 6,665円 493円 638円 934円 14,039円 2,639円
                          通常出荷日 9日目   4日目   9日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   4日目   1日目  
                          材質1 容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP) - - 本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) 本体・中栓:ポリエチレン(PE) - 本体・台座:ポリエチレン(PE) - - - 本体・台座:ポリエチレン 本体・キャップ:ポリエチレン(PE)
                          材質2 Oリング:バイトン(FKM) - Oリング:バイトン(FKM) パッキン:発砲ポリエチレン パッキン:発泡ポリエチレン Oリング:バイトン(FKM) コック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP) - - - - パッキン:発泡ポリエチレン
                          材質3 ゲージ・ゲージバルブ:塩ビ(PVC) - ゲージ・ゲージバルブ:塩ビ(PVC) コック:黄銅 - - コックOリング:バイトン[[R上]](FKM) - - - - -
                          材質4 パッキン:発砲ポリエチレン - パッキン:発砲ポリエチレン - - - - - - - - -

                          扁平缶広口ゲージ管のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0773
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (L)
                          トラスココード JANコード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm)

                          9,698円

                          ( 10,668円 )
                          1個 あり

                          9日目

                          20151-920249475920077331762.000200410450

                          ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました