(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

扁平缶広口ボールコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

扁平缶広口ボールコック付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,727円 ~ 10,145円
税込価格
10,700円 ~ 11,160円

【特長】・高品質のポリエチレン容器です・大口径の広口タイプです・テトロンホース...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE)
  • 材質2:
    パッキン:発砲ポリエチレン
  • 材質3:
    コック:黄銅

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
151-9270
4947592007603
1187.000
150
330
397

1個

9,727( 10,700円 )

4日目

20
151-9212
4947592007610
1696.000
200
410
427

1個

10,145( 11,160円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です
・大口径の広口タイプです
・テトロンホース1m付です
・内容液の取り出しに便利なボールコック付です(取り外し可)
【用途】
・液体を簡易に流入、排出出来る容器

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

扁平缶広口ボールコック付

扁平缶広口ボールコック付

    キャンピングボトル 5/10/20L

    キャンピングボトル 5/10/20L

      扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

      扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

        扁平缶広口ゲージ管

        扁平缶広口ゲージ管

          ポリ容器MJテナー

          ポリ容器MJテナー

            扁平缶 コック付 容量 10L・20L

            扁平缶 コック付 容量 10L・20L

              キャンピングコック

              キャンピングコック

                KOWA 角ビン1L

                KOWA 角ビン1L

                  ポリ蛇口 ポリエチレン

                  ポリ蛇口 ポリエチレン

                    ポリ容器(ノズル付)

                    ポリ容器(ノズル付)

                      広口瓶ゲージ管

                      広口瓶ゲージ管

                        扁平缶片口 乳白

                        扁平缶片口 乳白

                          積水 10L取手付ロンテナー

                          積水 10L取手付ロンテナー

                            メーカー 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 トラスコ中山 瑞穂化成工業 コーワ コーワ トラスコ中山 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 積水成型工業
                            通常価格 9,727円 3,001円 2,609円 9,010円 6,665円 5,990円 2,502円 493円 408円 377円 9,464円 248円 989円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目   1日目   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目~   9日目   1日目~   1日目  
                            材質1 本体、キャップ:高密度ポリエチレン(HDPE) - - 容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP) 本体・台座:ポリエチレン(PE) - パッキン:ポリエチレン発泡体 - - - - 本体・中栓:ポリエチレン(PE) -
                            材質2 パッキン:発砲ポリエチレン - Oリング:バイトン(FKM) Oリング:バイトン(FKM) コック:ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP) - コック:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP) - - - Oリング:バイトン(FKM) パッキン:発泡ポリエチレン -
                            材質3 コック:黄銅 - - ゲージ・ゲージバルブ:塩ビ(PVC) コックOリング:バイトン[[R上]](FKM) - Oリング:バイトン(FKM) - - - ゲージ・ゲージバルブ:塩ビ(PVC) - -

                            扁平缶広口ボールコック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました