(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

広口瓶ボールコック付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0741
広口瓶ボールコック付 ヒロクチビンボールコックツキ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,316円 11,541円
税込単価
13,548円 12,695円

【特長】・高品質のポリエチレン容器です。・大口径の広口タイプです。・内容液の取...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    PE
  • フタ色:
    乳白色
  • 色:
    乳白色
  • 中栓:
    なし

(i)ご注意

  • 界面活性剤および有機溶剤の種類によってはキャップ・中栓に影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないでください。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度など)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用してください。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

 
カタログを表示

0741 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
材質1
材質2
外径(mm)
高さ(mm)
材質3
材質4
内径(mm)
取手
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0741

4947592007412
836-6410
2250.0
本体:ポリエチレン(PE)
パッキン:発泡ポリエチレン
372(コック部含む)
450
コック:黄銅
取手:ポリプロピレン(PP)
99
20

1個

12,316円

11,541

( 12,695円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高品質のポリエチレン容器です。
・大口径の広口タイプです。
・内容液の取り出しに便利なボールコック付です。(取り外し可)
【用途】
・液体を簡易に流入、排出できる容器。

(i)ご注意

  • 界面活性剤および有機溶剤の種類によってはキャップ・中栓に影響を及ぼすため、液もれが発生する恐れがあります。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないでください。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度など)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用してください。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広口瓶ボールコック付の型番0741のページです。
型番0741に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

広口瓶ボールコック付

広口瓶ボールコック付

    細口瓶コック付

    細口瓶コック付

      広口軟こう瓶

      広口軟こう瓶

        細口黒色瓶

        細口黒色瓶

          塩ビ広口

          塩ビ広口

            ポリテナーコック付 20L広口

            ポリテナーコック付 20L広口

              PE取手付瓶広口瓶

              PE取手付瓶広口瓶

                広口瓶 (クボミ取手付)

                広口瓶 (クボミ取手付)

                  細口瓶

                  細口瓶

                    遮光性広口瓶

                    遮光性広口瓶

                      PEボトル細口瓶

                      PEボトル細口瓶

                        ボトル(広口/細口)

                        ボトル(広口/細口)

                          TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量125ml)

                          TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量125ml)

                            メーカー 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 サンプラテック サンプラテック 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 サンプラテック 瑞穂化成工業 TARSONS
                            通常価格 11,041円 2,060円 183円 76円 191円 4,830円 2,735円 14,343円 63円 97円 12,200円 249円 750円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            容量(ml) 2000~ - - - - - 2000~ - - - - - 100~249
                            本体材質 PE PE PE PE - - - PE PE PE - PE その他
                            フタ色 乳白色 乳白色 白色 黒色 - - - 乳白色 乳白色 - - 乳白色 -
                            乳白色 乳白色 乳白色 黒色 透明 - - 乳白色 乳白色 - - 乳白色 -
                            中栓 なし なし なし あり - - - なし あり あり - あり -

                            広口瓶ボールコック付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0740
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 材質1 材質2 外径(mm) 高さ(mm) 材質3 材質4 内径(mm) 取手 容量(L)

                            11,041円

                            ( 12,145円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4947592007405836-64091520本体:ポリエチレン(PE)パッキン:発泡ポリエチレン285(コック部含む)390コック:黄銅取手:ポリプロピレン(PP)99なし10

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました