(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NTCアルミニウム製スリーブプローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NTCアルミニウム製スリーブプローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,999円
税込単価
10,999円

【特長】・アルミスリーブで応答性を遅くしました。・気体だけでなく液体とペースト...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -30~90
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • JANコード:
    4029547006777
  • トラスココード:
    819-3681
  • 質量(g):
    110.000

型番

0628-7503 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0628-7503

1個

9,999( 10,999円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミスリーブで応答性を遅くしました。
・気体だけでなく液体とペーストの温度測定にも適しています。
【セット内容】
・プローブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NTCアルミニウム製スリーブプローブの型番0628-7503のページです。
型番0628-7503に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NTCアルミニウム製スリーブプローブ

NTCアルミニウム製スリーブプローブ

    壁面表面サーミスタ温度プローブ

    壁面表面サーミスタ温度プローブ

      白金測温抵抗体A級3線式 L-TN-4-PT100(ふっ素樹脂 モールド型)

      白金測温抵抗体A級3線式 L-TN-4-PT100(ふっ素樹脂 モールド型)

        テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

        テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

          T熱電対フレキシブルプローブ

          T熱電対フレキシブルプローブ

            K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592

            K熱電対用延長ケーブル5m 0554-0592

              テストー シリコンチューブ

              テストー シリコンチューブ

                圧着L字形K熱電対

                圧着L字形K熱電対

                  バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

                  バイメタル式温度計 BM-T-90シリーズ

                    メーカー テストー テストー アズワン テストー テストー テストー テストー チノー アズワン
                    通常価格 9,999円 13,000円 20,309円 15,903円 9,501円 12,998円 9,000円 13,644円 12,863円
                    通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   7日目   9日目   4日目   7日目~  
                    商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー その他アクセサリ その他アクセサリ 熱感知センサー -
                    測定温度範囲(℃) -30~90 -50~80 - -35~80 -40~250 / -50~250 - - -40~500 -
                    防滴・防水機能 防水 なし - 防水 なし なし なし なし -
                    JANコード 4029547006777 4029547006784 - 4029547006630 4029547006524 4029547004827 - - -
                    トラスココード 819-3681 819-3682 - 819-3669 819-3657 819-3612 838-1945 - -

                    NTCアルミニウム製スリーブプローブのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました