(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対高速応答温度プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K熱電対高速応答温度プローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,000円
税込単価
26,400円

【特長】・レストランで扱う高級肉の中心温度測定に最適です。【セット内容】・プロ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~250
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • JANコード:
    4029547004483
  • トラスココード:
    819-3675
  • 質量(g):
    55.000

型番

0628-0026 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0628-0026

1個

24,000( 26,400円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レストランで扱う高級肉の中心温度測定に最適です。
【セット内容】
・プローブ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

K熱電対高速応答温度プローブの型番0628-0026のページです。
型番0628-0026に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K熱電対高速応答温度プローブ

K熱電対高速応答温度プローブ

    食品用温度プローブ

    食品用温度プローブ

      テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

      テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

        Pt100耐腐食性ラボ用温度プローブ

        Pt100耐腐食性ラボ用温度プローブ

          標準温度計 全長300mm

          標準温度計 全長300mm

            赤液棒状温度計 全長300mm

            赤液棒状温度計 全長300mm

              日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

              日本薬局方温度計 新規トレサ付 JCシリーズ

                ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

                ふっ素樹脂被覆温度計 赤液

                  高精度Pt100浸漬温度プローブ

                  高精度Pt100浸漬温度プローブ

                    精密水銀温度計 全長300/330/450

                    精密水銀温度計 全長300/330/450

                      棒状温度計 アルコール・水銀

                      棒状温度計 アルコール・水銀

                        赤液棒状温度計 脚長

                        赤液棒状温度計 脚長

                          佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)

                          佐藤 寸胴鍋用バイメタル温度計 BM-R-75 0~120℃ (2350-00)

                            メーカー テストー テストー テストー テストー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 テストー 東京硝子器械 シンワ測定 東京硝子器械 佐藤計量器製作所
                            通常価格 24,000円 20,000円 22,001円 27,001円 17,370円 800円 68,489円 11,563円 90,474円 10,681円 2,200円 8,477円 15,500円
                            通常出荷日 7日目   7日目   17日目   7日目   6日目   2日目   19日目   6日目~   7日目   9日目~   1日目   9日目~   7日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計 温度計 - 温度計 - 温度計 温度計 温度計 温度計(設置式)
                            測定温度範囲(℃) -50~250 -50~350 -50~250 -50~400 - - - - -40~+300 - - - 0~120
                            防滴・防水機能 防水 防水 防水 なし - - - - - - - - 防滴
                            JANコード 4029547004483 - 4029547004650 4029547004537 - - - - 4029547002700 - - - -
                            トラスココード 819-3675 - 819-3677 819-3668 - - - - 817-3450 - - - -

                            K熱電対高速応答温度プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました