(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パイプ巻付型表面温度プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パイプ巻付型表面温度プローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,000円
税込単価
12,100円

【特長】・空調用のパイプの表面温度を測定する場合などに適しています。【セット内...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~120
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • JANコード:
    4029547004421
  • トラスココード:
    819-3673
  • 質量(g):
    19.000

型番

0628-0020 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0628-0020

1個

11,000( 12,100円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調用のパイプの表面温度を測定する場合などに適しています。
【セット内容】
・プローブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パイプ巻付型表面温度プローブの型番0628-0020のページです。
型番0628-0020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パイプ巻付型表面温度プローブ

パイプ巻付型表面温度プローブ

    食品用温度プローブ

    食品用温度プローブ

      K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式

      K熱電対マグネット式表面温度プローブ 10Nマグネット式

        棒状温度計 アルコール・水銀

        棒状温度計 アルコール・水銀

          テストー testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ

          テストー testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ

            標準温度計 全長300mm

            標準温度計 全長300mm

              赤液棒状温度計 脚長

              赤液棒状温度計 脚長

                温度計 アルミ製

                温度計 アルミ製

                  赤液棒状温度計 全長300mm

                  赤液棒状温度計 全長300mm

                    T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

                    T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

                      Pt100耐腐食性ラボ用温度プローブ

                      Pt100耐腐食性ラボ用温度プローブ

                        K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

                        K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

                          精密水銀温度計 全長300/330/450

                          精密水銀温度計 全長300/330/450

                            メーカー テストー テストー テストー シンワ測定 テストー 東京硝子器械 東京硝子器械 シンワ測定 東京硝子器械 テストー テストー テストー 東京硝子器械
                            通常価格 11,000円 20,000円 36,550円 2,200円 8,249円 17,370円 8,477円 2,550円 800円 11,000円 27,001円 34,146円 10,681円
                            通常出荷日 9日目   7日目   7日目   1日目   9日目   6日目   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目   7日目   7日目   9日目~  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計 その他アクセサリ 温度計 温度計 温度計 温度計 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計
                            測定温度範囲(℃) -50~120 -50~350 -50~400 - - - - -40~50 - -50~350 -50~400 -50~170 -
                            防滴・防水機能 なし 防水 なし - なし - - なし - 防水 なし なし -
                            JANコード 4029547004421 - 4029547004414 - 4029547011351 - - - - 4029547003837 4029547004537 4029547004407 -
                            トラスココード 819-3673 - 819-3655 - 819-3604 - - - - 819-3658 819-3668 819-3654 -

                            パイプ巻付型表面温度プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました