(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2液型ウレタンスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:062-6012-65
2液型ウレタンスプレー トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,901円
税込単価
3,191円

【特長】・1液型の塗料に比べ、光沢、肉持ち感にすぐれています・ウレタン結合をも...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    金属用補修剤
  • 指触乾燥時間:
    約10分(20℃)
  • 質量(g):
    380

Loading...

商品情報を表示

062-6012-65 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

062-6012-65

ホワイト
4957139601263
851-1733

1個

2,901( 3,191円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1液型の塗料に比べ、光沢、肉持ち感にすぐれています
・ウレタン結合をもった塗膜を形成するため、長期間初期の美しい塗膜を保ちます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2液型ウレタンスプレーの型番062-6012-65のページです。
型番062-6012-65に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2液型ウレタンスプレー

2液型ウレタンスプレー

    油性ウレタン建物用 1.6L

    油性ウレタン建物用 1.6L

      クリアスプレー

      クリアスプレー

        油性ウレタン建物用 0.7L

        油性ウレタン建物用 0.7L

          フロアーブライトリムーバー

          フロアーブライトリムーバー

            水性サンディングシーラー

            水性サンディングシーラー

              油性ウレタン着色ニススプレー

              油性ウレタン着色ニススプレー

                [油性塗料]うすめ液

                [油性塗料]うすめ液

                  水性ウレタンニス 0.7L

                  水性ウレタンニス 0.7L

                    油性ウレタン着色ニス

                    油性ウレタン着色ニス

                      油性多用途カラー 5L

                      油性多用途カラー 5L

                        速乾水性サンウレタン 屋内木部用ニス

                        速乾水性サンウレタン 屋内木部用ニス

                          床用塗料ユカロック2000

                          床用塗料ユカロック2000

                            メーカー ロックペイント ロックペイント ハウスボックス ロックペイント ABC商会 アサヒペン カンペハピオ エスコ ロックペイント カンペハピオ アサヒペン サンデーペイント ロックペイント
                            通常価格 2,901円 3,572円 2,045円 2,067円 72,430円 820円 1,957円 919円 2,435円 791円 10,809円 1,703円 19,567円
                            通常出荷日 4日目~   5日目   3日目   5日目   5日目   9日目   7日目   1日目   当日出荷可能 5日目   7日目   9日目   1日目~   4日目~  
                            商品種類 金属用補修剤 - - - - - - - - - - - -
                            指触乾燥時間 約10分(20℃) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 380 - - - - - - - - - - - -

                            2液型ウレタンスプレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            062-6027-65
                            062-6034-65
                            062-6050-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            2,901円

                            ( 3,191円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4957139602765851-1734

                            2,901円

                            ( 3,191円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4957139603465851-1735

                            3,604円

                            ( 3,964円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            透明4957139605063851-1736

                            多用途補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました