(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 緊急時給気警報装置アララーム3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 緊急時給気警報装置アララーム3

通常単価(税別)
89,838円
税込単価
98,822円

【特長】・送気圧が設定値より低下した場合、あるいは送気が止まった場合に、音と光...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4959382062112
  • トラスココード:
    816-7476

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06211

1個

89,838( 98,822円 )

39日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・送気圧が設定値より低下した場合、あるいは送気が止まった場合に、音と光で知らせます。
【商品仕様】
・警報圧力の設定は、圧力調整ネジによって任意に調整できます。(0.2~0.5MP)
・シゲマツ 緊急時給気警報装置アララーム3
・JANコード:4959382062112
・トラスココード:816-7476
・質量:0g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 緊急時給気警報装置アララーム3の型番06211のページです。
型番06211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 緊急時給気警報装置アララーム3

シゲマツ 緊急時給気警報装置アララーム3

    マスクケース

    マスクケース

      鼻腔拡張テープ

      鼻腔拡張テープ

        メーカー 重松製作所 トラスコ中山 アイリスオーヤマ
        通常価格 89,838円 3,952円 497円
        通常出荷日 39日目   4日目   1日目~  
        JANコード 4959382062112 - -
        トラスココード 816-7476 - -

        シゲマツ 緊急時給気警報装置アララーム3のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        マスク関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました