(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレソルベントスプレー 420Ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレソルベントスプレー 420Ml

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
993円
税込単価
1,092円

【特長】・塗面の脱脂・洗浄用。・脱脂力が良く、ワックスや油汚れの除去に効果的で...

詳細情報を確認する

型番

062-0030-6K 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

062-0030-6K

1個

993( 1,092円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗面の脱脂・洗浄用。
・脱脂力が良く、ワックスや油汚れの除去に効果的です。
【用途】
・鋼鈑面を塗装する前の塗装面の脱脂及び油脂分の除去剤。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレソルベントスプレー 420Mlの型番062-0030-6Kのページです。
型番062-0030-6Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレソルベントスプレー 420Ml

プレソルベントスプレー 420Ml

    油性アクリルラッカースプレー 300Ml

    油性アクリルラッカースプレー 300Ml

      RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

      RUSTOLEUM メタリック 312g シルバー

        RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

        RUSTOLEUM プロテクティブ エナメル 340g グロスブラック

          プロテクティブ エナメル 340g

          プロテクティブ エナメル 340g

            さび止めスプレー 300ml

            さび止めスプレー 300ml

              アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ピンク

              アサヒペン 高耐久ラッカースプレー 300ML ピンク

                メーカー ロックペイント ロックペイント ニッぺ ニッぺ RUSTOLEUM ニッぺ アサヒペン
                通常価格 993円 548円 1,350円 1,424円 1,125円 1,400円 890円
                通常出荷日 5日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   1日目   9日目  
                商品用途 うすめ液 ラッカースプレー - - - サビ止め塗料 -
                商品タイプ 塗料(スプレー) 塗料(スプレー) - - - 塗料(スプレー) -
                仕様 水性 油性 - - - - -
                JANコード 4957139629052 - - - - - -
                トラスココード 851-1732 - - - - - -

                プレソルベントスプレー 420Mlのレビュー

                評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                塗装時に
                評価 4.0満足度:4.02023/07/29
                塗装時の脱脂に使いました。
                簡単に脱脂が出来るので作業が楽でした。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました