(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,000円
税込単価
17,600円

【特長】・サーミスタ温度計用プローブです。【用途】・食品の中心温度測定に。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~150
  • 防滴・防水機能:
    防滴
  • JANコード:
    4029547003851
  • トラスココード:
    838-1950
  • 質量(g):
    130

型番

0613.1212 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0613.1212

1個

16,000( 17,600円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サーミスタ温度計用プローブです。
【用途】
・食品の中心温度測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブの型番0613.1212のページです。
型番0613.1212に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

    K熱電対気体用温度プローブ

    K熱電対気体用温度プローブ

      K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

      K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

        Pt100防水型表面温度プローブ

        Pt100防水型表面温度プローブ

          Pt100防水型浸漬芯温プローブ

          Pt100防水型浸漬芯温プローブ

            T熱電対気体用温度プローブ

            T熱電対気体用温度プローブ

              T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

              T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

                ベーン式プローブ

                ベーン式プローブ

                  K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                  K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                    高精度Pt100浸漬温度プローブ

                    高精度Pt100浸漬温度プローブ

                      K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

                      K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

                        右下 GS温度計 -20~50℃・感温部50L

                        右下 GS温度計 -20~50℃・感温部50L

                          右下 GS温度計 0~100℃・感温部25L

                          右下 GS温度計 0~100℃・感温部25L

                            メーカー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー 右下精器製造 右下精器製造
                            通常価格 16,000円 14,000円 24,999円 24,999円 17,854円 14,000円 11,000円 119,291円 14,000円 90,474円 34,146円 14,158円 12,913円
                            通常出荷日 7日目   7日目   8日目   7日目   7日目   20日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目   9日目   9日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温湿度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー - 熱感知センサー 温度計 温度計
                            測定温度範囲(℃) -50~150 -60~400 -60~1000 -50~400 -50~400 -50~350 -50~350 -20~125 -60~400 -40~+300 -50~170 -20~50 0~100
                            防滴・防水機能 防滴 なし なし 防水 なし なし 防水 なし なし - なし - -
                            JANコード 4029547003851 4029547003516 4029547003486 4029547002816 4029547002809 4029547003905 4029547003837 4029547004346 4029547003523 4029547002700 4029547004407 - -
                            トラスココード 838-1950 819-3647 819-3644 819-3667 819-3665 819-3659 819-3658 817-3462 819-3648 817-3450 819-3654 - -

                            テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました