(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Pt100防水型表面温度プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Pt100防水型表面温度プローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,999円
税込単価
27,499円

【特長】・堅牢性・防水性に優れ、高精度での表面温度測定に適しています。【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -50~400
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • JANコード:
    4029547002816
  • トラスココード:
    819-3667
  • 質量(g):
    150.000

型番

0609-1973 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0609-1973

1個

24,999( 27,499円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢性・防水性に優れ、高精度での表面温度測定に適しています。
【用途】
・ラボや研究所などでの高精度温度測定に。
【セット内容】
・プローブ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Pt100防水型表面温度プローブの型番0609-1973のページです。
型番0609-1973に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Pt100防水型表面温度プローブ

Pt100防水型表面温度プローブ

    テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

    テストー 防水型サーミスタ浸漬芯温プローブ

      Pt100防水型浸漬芯温プローブ

      Pt100防水型浸漬芯温プローブ

        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

          K熱電対気体用温度プローブ

          K熱電対気体用温度プローブ

            T熱電対気体用温度プローブ

            T熱電対気体用温度プローブ

              T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

              T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

                ベーン式プローブ

                ベーン式プローブ

                  高精度Pt100浸漬温度プローブ

                  高精度Pt100浸漬温度プローブ

                    K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                    K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

                      K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

                      K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

                        食品用温度プローブ

                        食品用温度プローブ

                          K熱電対L字型表面温度プローブ

                          K熱電対L字型表面温度プローブ

                            メーカー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー
                            通常価格 24,999円 16,000円 17,854円 24,999円 14,000円 14,000円 11,000円 119,291円 90,474円 14,000円 34,146円 20,000円 33,000円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   8日目   7日目   20日目   7日目   5日目   7日目   7日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温湿度計(外部センサータイプ) - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -50~400 -50~150 -50~400 -60~1000 -60~400 -50~350 -50~350 -20~125 -40~+300 -60~400 -50~170 -50~350 -60~300
                            防滴・防水機能 防水 防滴 なし なし なし なし 防水 なし - なし なし 防水 なし
                            JANコード 4029547002816 4029547003851 4029547002809 4029547003486 4029547003516 4029547003905 4029547003837 4029547004346 4029547002700 4029547003523 4029547004407 - 4029547003493
                            トラスココード 819-3667 838-1950 819-3665 819-3644 819-3647 819-3659 819-3658 817-3462 817-3450 819-3648 819-3654 - 819-3646

                            Pt100防水型表面温度プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました