(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雌側

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雌側

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,701円
税込単価
1,871円

【用途】・VT-7K2耐圧ゴムホース用カプラ(雌)【商品仕様】・個人用冷却器・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4959382060569
  • トラスココード:
    816-7466
  • 質量(g):
    90.000

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

06056

3個

1,701( 1,871円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・VT-7K2耐圧ゴムホース用カプラ(雌)
【商品仕様】
・個人用冷却器・冷却服カプラー雌側
・JANコード:4959382060569
・トラスココード:816-7466
・質量:90g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雌側の型番06056のページです。
型番06056に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雌側

シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雌側

    シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雄側

    シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雄側

      個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5

      個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡG-5

        個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII

        個人用冷却器・冷却服 標準タイプ VT-7KII

          個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT

          個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡGT

            個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)

            個人用冷却器 クーレット(標準タイプ)

              個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5

              個人用冷却器・冷却服 VT-7KⅡT-5

                メーカー 重松製作所 重松製作所 重松製作所 アズワン 重松製作所 重松製作所 重松製作所
                通常価格 1,701円 851円 31,530円 31,530円 31,530円 32,799円 32,670円
                通常出荷日 1日目   4日目   10日目   1日目~   12日目   1日目   8日目  
                商品タイプ その他 その他 - - - 胴周り用品 -
                その他 オプション オプション - - - - -
                JANコード 4959382060569 4959382060552 - - - 4959382050621 -
                トラスココード 816-7466 816-7465 - - - 816-7566 -
                質量(g) 90.000 60.000 - - - 420.000 -

                シゲマツ 個人用冷却器・冷却服カプラー雌側のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                個人用冷却器カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました