(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

食品用温度プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0603-2192
食品用温度プローブ オンドケイ シツドケイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,000円
税込単価
22,000円

【特長】・温度プローブは衛生的なステンレスでできており、保護等級IP67の防水...

詳細情報を確認する

型番

0603-2192 解除

Loading...

商品情報を表示

0603-2192 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0603-2192

T熱電対防水型食品用温度プローブ
4029547004629
819-3661
134.000

1個

20,000( 22,000円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度プローブは衛生的なステンレスでできており、保護等級IP67の防水性も備えています。
・液体や粘性物質の温度測定に最適です。
【セット内容】
・プローブ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

食品用温度プローブの型番0603-2192のページです。
型番0603-2192に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

食品用温度プローブ

食品用温度プローブ

    K熱電対高速応答温度プローブ

    K熱電対高速応答温度プローブ

      テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

      テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

        Pt100耐腐食性ラボ用温度プローブ

        Pt100耐腐食性ラボ用温度プローブ

          高精度Pt100浸漬温度プローブ

          高精度Pt100浸漬温度プローブ

            ベーン式プローブ

            ベーン式プローブ

              T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

              T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

                標準温度計 全長300mm

                標準温度計 全長300mm

                  赤液棒状温度計 全長300mm

                  赤液棒状温度計 全長300mm

                    棒状温度計 アルコール・水銀

                    棒状温度計 アルコール・水銀

                      パイプ巻付型表面温度プローブ

                      パイプ巻付型表面温度プローブ

                        Pt100防水型浸漬芯温プローブ

                        Pt100防水型浸漬芯温プローブ

                          T熱電対気体用温度プローブ

                          T熱電対気体用温度プローブ

                            メーカー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー 東京硝子器械 東京硝子器械 シンワ測定 テストー テストー テストー
                            通常価格 20,000円 24,000円 22,001円 27,001円 90,474円 119,291円 11,000円 17,370円 800円 2,200円 11,000円 17,854円 14,000円
                            通常出荷日 7日目   7日目   17日目   7日目   7日目   5日目   7日目   6日目   2日目   1日目   9日目   7日目   20日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 温湿度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 温度計 温度計 温度計 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -50~350 -50~250 -50~250 -50~400 -40~+300 -20~125 -50~350 - - - -50~120 -50~400 -50~350
                            防滴・防水機能 防水 防水 防水 なし - なし 防水 - - - なし なし なし

                            食品用温度プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0603-3392
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g)

                            26,000円

                            ( 28,600円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            T熱電対食品用温度プローブ4029547001949819-3664120.000

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました