(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対L字型表面温度プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K熱電対L字型表面温度プローブ

通常単価(税別)
33,000円
税込単価
36,300円

この高速応答表面温度プローブはセンサ部がL字型に曲がっているため、接触しにくい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -60~300
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • JANコード:
    4029547003493
  • トラスココード:
    819-3646
  • 質量(g):
    197.000

型番

0602-0993 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602-0993

1個

33,000( 36,300円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

この高速応答表面温度プローブはセンサ部がL字型に曲がっているため、接触しにくい場所の表面温度も正確に、そして確実に測定できます。
・わずか3秒の素早い応答性
・K熱電対センサを採用
・センサヘッドはバネ式のため、凹凸のある表面温度も測定可能
・測定範囲:-60~+300℃(精度保証範囲:-40~+300℃)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

K熱電対L字型表面温度プローブの型番0602-0993のページです。
型番0602-0993に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K熱電対L字型表面温度プローブ

K熱電対L字型表面温度プローブ

    高精度Pt100浸漬温度プローブ

    高精度Pt100浸漬温度プローブ

      ベーン式プローブ

      ベーン式プローブ

        Pt100防水型表面温度プローブ

        Pt100防水型表面温度プローブ

          T熱電対気体用温度プローブ

          T熱電対気体用温度プローブ

            食品用温度プローブ

            食品用温度プローブ

              Pt100防水型浸漬芯温プローブ

              Pt100防水型浸漬芯温プローブ

                K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

                K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

                  K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

                  K熱電対マグネット式表面温度プローブ 20Nマグネット式

                    テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

                    テストー T熱電対オーブン対応高速応答温度プローブ

                      T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

                      T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

                        K熱電対高速応答温度プローブ

                        K熱電対高速応答温度プローブ

                          K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

                          K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

                            メーカー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー テストー
                            通常価格 33,000円 90,474円 119,291円 24,999円 14,000円 20,000円 17,854円 20,001円 34,146円 22,001円 11,000円 24,000円 24,999円
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目   7日目   20日目   7日目   7日目   8日目   7日目   17日目   7日目   7日目   8日目  
                            商品タイプ 熱感知センサー - 温湿度計(外部センサータイプ) 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー
                            測定温度範囲(℃) -60~300 -40~+300 -20~125 -50~400 -50~350 -50~350 -50~400 -40~1000 -50~170 -50~250 -50~350 -50~250 -60~1000
                            防滴・防水機能 なし - なし 防水 なし 防水 なし 防水 なし 防水 防水 防水 なし
                            JANコード 4029547003493 4029547002700 4029547004346 4029547002816 4029547003905 - 4029547002809 4029547003479 4029547004407 4029547004650 4029547003837 4029547004483 4029547003486
                            トラスココード 819-3646 817-3450 817-3462 819-3667 819-3659 - 819-3665 819-3641 819-3654 819-3677 819-3658 819-3675 819-3644

                            K熱電対L字型表面温度プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました