(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対輻射熱プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K熱電対輻射熱プローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,479円
税込単価
96,227円

黒球温度プローブは輻射熱測定に適しており、各種測定基準も満たしています。例:労...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    0~120
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • JANコード:
    4029547011504
  • トラスココード:
    819-3645
  • 質量(g):
    803.000

型番

0602-0743 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602-0743

1個

87,479( 96,227円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

黒球温度プローブは輻射熱測定に適しており、各種測定基準も満たしています。
例:労働環境の快適度測定など。
・ISO7243、ISO7726、DINEN27726、DIN33403で定義された輻射熱測定に対応
・黒球内部にK熱電対センサを内蔵
・測定範囲:0~+120℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

K熱電対輻射熱プローブの型番0602-0743のページです。
型番0602-0743に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K熱電対輻射熱プローブ

K熱電対輻射熱プローブ

    熱中症指数モニター AD-5695A

    熱中症指数モニター AD-5695A

      バイメタル式温度計 BM-S-90シリーズ

      バイメタル式温度計 BM-S-90シリーズ

        交換用黒球GTS-1

        交換用黒球GTS-1

          Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ

          Kタイプ熱電対プローブ ADシリーズ

            ペン型温度計 チェックテンプ

            ペン型温度計 チェックテンプ

              圧着L字形K熱電対

              圧着L字形K熱電対

                調理用温度計 JCシリーズ

                調理用温度計 JCシリーズ

                  メーカー テストー エー・アンド・デイ アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 チノー アズワン
                  通常価格 87,479円 28,000円 17,915円 12,107円 1,800円 10,400円 13,644円 960円
                  通常出荷日 7日目   3日目~   1日目~   15日目   1日目~   6日目   4日目   1日目~  
                  商品タイプ 熱感知センサー 熱中症指数モニター - - - - 熱感知センサー -
                  測定温度範囲(℃) 0~120 0~50(黒球:0~80) - - - - -40~500 -
                  防滴・防水機能 なし - - - - - なし -
                  JANコード 4029547011504 - - - - - - -
                  トラスココード 819-3645 - - - - - - -

                  K熱電対輻射熱プローブのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました