(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,001円
税込単価
22,001円

【用途】・対応機種:温度計108、922、925、735、830-T2、835...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~1000
  • 防滴・防水機能:
    防水
  • JANコード:
    4029547003479
  • トラスココード:
    819-3641
  • 質量(g):
    151.000

型番

0602-0593 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602-0593

1個

20,001( 22,001円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・対応機種:温度計108、922、925、735、830-T2、835、温度ロガー175T3、176T3、176T4、Saveris2-T3、温湿度計635、マルチ環境計測器440、400
【セット内容】
・プローブ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

K熱電対防水型浸漬芯温プローブの型番0602-0593のページです。
型番0602-0593に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

K熱電対防水型浸漬芯温プローブ

    K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

    K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+1000℃

      K熱電対輻射熱プローブ

      K熱電対輻射熱プローブ

        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

        K熱電対防水型表面温度プローブ 防水タイプ -40~+400℃

          K熱電対気体用温度プローブ

          K熱電対気体用温度プローブ

            T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

            T熱電対防水型高精度浸漬芯温プローブ

              K熱電対(シース型)

              K熱電対(シース型)

                K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

                K熱電対防水型ステンレス突刺し温度プローブ

                  K熱電対L字型表面温度プローブ

                  K熱電対L字型表面温度プローブ

                    K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                    K熱電対パイプクランプ式表面温度プローブ

                      T熱電対フレキシブルプローブ

                      T熱電対フレキシブルプローブ

                        K熱電対温度センサビーズ型

                        K熱電対温度センサビーズ型

                          極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

                          極細熱電対 KMG・KMTシリーズ

                            メーカー テストー テストー テストー テストー テストー テストー アズワン テストー テストー テストー テストー A-Gas Japan(旧FUSO) アズワン
                            通常価格 20,001円 24,999円 87,479円 14,000円 14,000円 11,000円 13,375円 17,000円 33,000円 30,999円 9,501円 1,954円 7,260円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   7日目   7日目   7日目   19日目   7日目   7日目   19日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~  
                            商品タイプ 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー -
                            測定温度範囲(℃) -40~1000 -60~1000 0~120 -60~400 -60~400 -50~350 - -60~400 -60~300 -60~130 -40~250 / -50~250 - -
                            防滴・防水機能 防水 なし なし なし なし 防水 - 防水 なし なし なし - -
                            JANコード 4029547003479 4029547003486 4029547011504 4029547003523 4029547003516 4029547003837 - 4029547004490 4029547003493 4029547004254 4029547006524 - -
                            トラスココード 819-3641 819-3644 819-3645 819-3648 819-3647 819-3658 - 819-3649 819-3646 819-3652 819-3657 - -

                            K熱電対防水型浸漬芯温プローブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました