(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

K熱電対針金タイプ φ0.25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

K熱電対針金タイプ φ0.25

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,000円
税込単価
33,000円

【特長】・高速応答、気体、液体、ペースト、表面温度測定用。・超低温の気体温度測...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱感知センサー
  • 測定温度範囲(℃):
    -40~1000
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • JANコード:
    4029547007989
  • トラスココード:
    819-3640
  • 質量(g):
    220.000

型番

0602-0493 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0602-0493

1個

30,000( 33,000円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速応答、気体、液体、ペースト、表面温度測定用。
・超低温の気体温度測定に対応だけでなく、液体やペースト、特に小さな物体やシャーレ(ペトリ皿)の温度測定も可能。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

K熱電対針金タイプ φ0.25の型番0602-0493のページです。
型番0602-0493に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

K熱電対針金タイプ φ0.25

K熱電対針金タイプ φ0.25

    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ

    デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ

      SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

      SK-S103Kセンサ(アスファルト用ステン)オプションセンサ

        佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

        佐藤 K熱電対センサ MC-K7103 (8250-56)

          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-08 (8077-20)

          佐藤 SK-250WP2用オプションセンサ SWP2-08 (8077-20)

            貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)

            貼付型温度センサST-50(ガラス不織布タイプ)

              メーカー テストー アズワン 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 佐藤計量器製作所 理化工業
              通常価格 30,000円 12,292円 20,700円 21,958円 16,403円 4,500円
              通常出荷日 7日目   1日目~   1日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
              商品タイプ 熱感知センサー - 熱感知センサー 熱感知センサー 熱感知センサー 温度計(外部センサータイプ)
              測定温度範囲(℃) -40~1000 - 0~300 0~300 -15~250 0~300
              防滴・防水機能 なし - - - - -
              JANコード 4029547007989 - - - - -
              トラスココード 819-3640 - - - - -

              K熱電対針金タイプ φ0.25のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました