(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

瑞穂化成工業 アクリルシリンダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0601
瑞穂化成工業 アクリルシリンダー ガラス ジュシリョウキルイ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,166円
税込単価
34,283円

【特長】・容器が透明で目盛も有り内容量がわかりやすい。・使いやすい取手のついた...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:アクリル(MA)
  • 高さ(mm):
    460

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 仕様変更有(目盛部分の着色(赤)がなくなり、罫書き線のみとなります)。

Loading...

商品情報を表示

0601 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
JANコード
トラスココード
目盛間隔(ml)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0601

5000
4947592006019
168-5869
100(開始300ml)
1315.000

1個

31,166( 34,283円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・容器が透明で目盛も有り内容量がわかりやすい。
・使いやすい取手のついた大容量のメスシリンダーです。
【用途】
・液体測容器として主に科学実験用。

(i)ご注意

  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。
  • ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。
  • 仕様変更有(目盛部分の着色(赤)がなくなり、罫書き線のみとなります)。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

瑞穂化成工業 アクリルシリンダーの型番0601のページです。
型番0601に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

瑞穂化成工業 アクリルシリンダー

瑞穂化成工業 アクリルシリンダー

    厚手ビーカー

    厚手ビーカー

      把手付ビーカー

      把手付ビーカー

        メーカー 瑞穂化成工業 アズワン アズワン
        通常価格 31,166円 5,900円 42,757円
        通常出荷日 12日目   1日目   1日目~  
        材質1 本体:アクリル(MA) - -
        高さ(mm) 460 - -

        瑞穂化成工業 アクリルシリンダーのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0602
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        容量
        (ml)
        JANコード トラスココード 目盛間隔(ml) 質量(g)

        58,446円

        ( 64,291円 )
        1個 あり

        12日目

        100004947592006026168-5714200(開始600ml)2245.000

        メスシリンダーカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました