(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストー 黒体テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

テストー 黒体テープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,999円
税込単価
17,599円

【特長】・放射温度計やサーモグラフィは、光沢のある測定対象物の表面温度は正しく...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他アクセサリ
  • 防滴・防水機能:
    なし
  • 詳細タイプ:
    黒体テープ
  • JANコード:
    4029547005244
  • トラスココード:
    819-3606
  • 質量(g):
    60
  • 幅(mm):
    25
  • 材質1:
    ●●

型番

0554-0051 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0554-0051

1個

15,999( 17,599円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・放射温度計やサーモグラフィは、光沢のある測定対象物の表面温度は正しく測定することができません。
・上記のような場所に放射率=0.95の黒体テープを貼付することで正しく温度測定ができます。
【用途】
・鏡面仕上げされた金属や光沢のある測定対象物の表面に貼付して温度を測定に。
・測定視野(測定スポット)より大きめになるよう、必要な長さにカットして使用に。
【セット内容】
・テープ1巻

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テストー 黒体テープの型番0554-0051のページです。
型番0554-0051に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストー 黒体テープ

テストー 黒体テープ

    テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

    テストー 高精度浸漬/差込 温度プローブ(IP67)

      壁面アタッチメント AT-76K1

      壁面アタッチメント AT-76K1

        テストー testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ

        テストー testo 176用バッテリ 5903リチウムバッテリ

          堀場 黒体テープ (放射温度計ITシリーズ用)

          堀場 黒体テープ (放射温度計ITシリーズ用)

            テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ

            テストー K熱電対防水型食品用温度プローブ

              壁面表面サーミスタ温度プローブ

              壁面表面サーミスタ温度プローブ

                メーカー テストー テストー T&D テストー 堀場製作所 テストー テストー
                通常価格 15,999円 15,903円 3,500円 8,249円 10,388円 27,000円 13,000円
                通常出荷日 4日目   7日目   6日目   9日目   4日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                商品タイプ その他アクセサリ 熱感知センサー その他アクセサリ その他アクセサリ その他アクセサリ 熱感知センサー 熱感知センサー
                防滴・防水機能 なし 防水 - なし - 防水 なし
                詳細タイプ 黒体テープ - - testo 176用リチウム電池 - - -
                JANコード 4029547005244 4029547006630 - 4029547011351 - 4029547001383 4029547006784
                トラスココード 819-3606 819-3669 - 819-3604 - 819-3680 819-3682

                テストー 黒体テープのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ツール用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました