(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SIBATA セミ 窒素蒸留装置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SIBATA セミ 窒素蒸留装置

通常単価(税別)
127,450円
税込単価
140,195円

【特長】・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    蒸留装置
  • JANコード:
    4589988639045
  • トラスココード:
    112-3010

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

054720-02 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

054720-02

1個

127,450( 140,195円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
【商品仕様】
・窒素蒸留装置
・JANコード:4589988639045
・トラスココード:112-3010
・質量:0g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SIBATA セミ 窒素蒸留装置の型番054720-02のページです。
型番054720-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SIBATA セミ 窒素蒸留装置

SIBATA セミ 窒素蒸留装置

    SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス

    SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス

      カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N

      カートリッジ純水器 ピュアライン WL100-N

        栗田 フィルターハウジング

        栗田 フィルターハウジング

          冷却水循環装置 LTCシリーズ

          冷却水循環装置 LTCシリーズ

            イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

            イオン交換樹脂カートリッジ CPC-N

              ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

              ステンレスフィルターハウジング Φ90×445mm・Φ90×695mm

                カートリッジフィルターハウジングPH500NBC

                カートリッジフィルターハウジングPH500NBC

                  カートリッジフィルターハウジングPH250NBC

                  カートリッジフィルターハウジングPH250NBC

                    高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

                    高流量フィルターカートリッジ ハイフローシリーズ

                      アズワン カートリッジ純水器 採水量 150~3800L

                      アズワン カートリッジ純水器 採水量 150~3800L

                        メーカー 柴田科学 柴田科学 アズワン 栗田工業 アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 スリーエムジャパン アズワン
                        通常価格 127,450円 97,058円 120,710円 372,249円 170,720円 24,700円 39,500円 25,227円 12,132円 179,665円 2,700円
                        通常出荷日 6日目   6日目   10日目   8日目   1日目   1日目   1日目   17日目   17日目   19日目   1日目~  
                        商品タイプ 蒸留装置 蒸留装置 - ハウジング - - ハウジング - - - -
                        JANコード 4589988639045 4589988636228 - - - - - - - - -
                        トラスココード 112-3010 112-6251 - - - - - - - - -

                        SIBATA セミ 窒素蒸留装置のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        蒸留装置カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました