(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
97,058円 87,051円
税込単価
106,764円 95,756円

【特長】・ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    蒸留装置
  • JANコード:
    4589988636228
  • トラスココード:
    112-6251

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

054120-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

054120-01

1個

97,058円

87,051

( 95,756円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケルダール法は、食品や飼料のタンパク質を主にした窒素化合物の窒素の定量法として、広く利用されています。用いる試料の量により、ミクロ(3~5mg)、セミミクロの2種類の方法があります。試料に分解促進剤と硫酸を加えて加熱分解し、分解液をアルカリ性とし、遊離したアンモニアを蒸留して、一定量の酸中に捕集したのち、過剰の酸をアルカリでテキ定して窒素量を求めます。
【商品仕様】
・窒素蒸留装置パルナス
・JANコード:4589988636228
・トラスココード:112-6251
・質量:0g

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナスの型番054120-01のページです。
型番054120-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス

SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナス

    SIBATA セミ 窒素蒸留装置

    SIBATA セミ 窒素蒸留装置

      昇華用冷却器

      昇華用冷却器

        SIBATA セミ 窒素分解 架台 電熱式

        SIBATA セミ 窒素分解 架台 電熱式

          ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

          ORGANO オルガノフィルター KCAカートリッジ

            カートリッジ純水器 採水量950~6650L

            カートリッジ純水器 採水量950~6650L

              冷却水循環装置 LTCシリーズ

              冷却水循環装置 LTCシリーズ

                水質計

                水質計

                  フィルター PF-RC

                  フィルター PF-RC

                    5kg 活性炭(ヤシガラ)

                    5kg 活性炭(ヤシガラ)

                      漏水検知器 OLC-1

                      漏水検知器 OLC-1

                        活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ

                        活性炭フィルターカートリッジ YCCシリーズ

                          フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

                          フィルターハウジング前処理フィルター FAC-2

                            メーカー 柴田科学 柴田科学 柴田科学 柴田科学 オルガノ オルガノ アズワン ケニス オルガノ エスコ オルガノ 日本フイルター オルガノ
                            通常価格 97,058円 127,450円 55,000円 138,000円 16,235円 69,036円 170,720円 48,500円 59,854円 12,000円 141,000円 2,929円 9,707円
                            通常出荷日 6日目   6日目   7日目   6日目   8日目   8日目   1日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   7日目  
                            商品タイプ 蒸留装置 蒸留装置 その他 その他 フィルター カートリッジ式純水器 - その他 フィルター その他 その他 フィルター フィルター
                            JANコード 4589988636228 4589988639045 4589988628759 4589988639007 - - - - - - - - -
                            トラスココード 112-6251 112-3010 - 112-4680 - - - - - - - - -

                            SIBATA ミクロ 窒素蒸留装置 パルナスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            蒸留装置カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました