(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:0025RUNA10
蓄光ルーナシート チクコウルーナシート

蓄光ルーナシート 0025RUNA10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,227円
税込単価
6,850円

【特長】・シート状なのでさまざまな形にカット可能です。・粘着加工済みなのですぐ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエステル系
  • 材質詳細:
    ポリエステル系樹脂
  • 粘着剤:
    アクリル系

型番

0025RUNA10 解除

Loading...

0025RUNA10 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
テープ厚(mm)
粘着/非粘着
JANコード
トラスココード
視認可視時間(h)
タイプ(屋内/屋外)
引張強度(N/25mm)
粘着力(N/25mm)
色詳細
質量(g)
特長
用途
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0025RUNA10

ホワイト
10
25
0.2
粘着
4949381010665
446-6969
3
屋内
96
6
薄黄緑
150.000
テープ状なのでラインテープに最適です。粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。光を吸収し暗闇で発光しますので停電時に安全に避難誘導できます。光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。
停電時の避難誘導サインに最適
10

1個

6,227( 6,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シート状なのでさまざまな形にカット可能です。
・粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。
・光を吸収し、暗闇で発光しますので停電時に安全に避難誘導できます。
・光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。
【用途】
・停電時の避難誘導サインに。

Loading...

0025RUNA10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄光ルーナシートの型番0025RUNA10のページです。
型番0025RUNA10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蓄光ルーナシート

蓄光ルーナシート

    ユニット 標識用ビニールテープ ピンク

    ユニット 標識用ビニールテープ ピンク

      TR4-B 蛍光トラテープ

      TR4-B 蛍光トラテープ

        配管識別テープ,色:イエロー

        配管識別テープ,色:イエロー

          メーカー 中川ケミカル ユニット アズワン ユニット
          通常価格 6,227円 1,457円 4,953円 855円
          通常出荷日 1日目   6日目   8日目   1日目~  
          材質 ポリエステル系 - - -
          材質詳細 ポリエステル系樹脂 - - -
          粘着剤 アクリル系 - - -

          蓄光ルーナシートのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0050RUNA10
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          RoHS ?テープ長さ
          (m)
          テープ幅
          (mm)
          テープ厚
          (mm)
          粘着/非粘着 JANコード トラスココード 視認可視時間(h) タイプ(屋内/屋外) 引張強度(N/25mm) 粘着力(N/25mm) 色詳細 質量(g) 特長 用途

          11,573円

          ( 12,730円 )
          1個 あり

          1日目

          10ホワイト10500.2粘着4949381010672446-69773屋内966薄黄緑310.000テープ状なのでラインテープに最適です。粘着加工済みなのですぐに貼ることができます。光を吸収し暗闇で発光しますので停電時に安全に避難誘導できます。光を吸収した状態で2時間後でも視認可能です。停電時の避難誘導サインに最適

          標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました