(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ フロアドライヤー 45cm 10イリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ フロアドライヤー 45cm 10イリ【5~24個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
23,854円 ~ 53,924円
税込価格
26,239円 ~ 59,316円

【特長】・水切り用のドライヤーです。【用途】・水周りの清掃【商品仕様】・柄直径...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ1:
    ドライワイパー
  • 材質1:
    ハンドル:ABSコーティングパイプ、ゴム部:合成ゴム、ヘッド:スチールメッキ

(i)ご注意

  • 1ケース(10本)単位の出荷になります。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
ヘッド部(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4964079002210
880.0
802-0468
450
10入り

1パック

10個入り

26,097( 28,707円 )

4日目

-
880.0
802-0469
450
24入り

1パック

24個入り

53,924( 59,316円 )

4日目

4964079002234
1060.0
802-0472
600
5入り

1パック

5個入り

23,854( 26,239円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水切り用のドライヤーです。
【用途】
・水周りの清掃
【商品仕様】
・柄直径(mm):25
・柄長さ(mm)1250
・ヘッド部(mm):450
・ミヅシマ フロアドライヤー 45cm 10イリ
・JANコード:4964079002210
・トラスココード:802-0468
・質量:0.88kg
【材質/仕上】
・ハンドル:ABSコーティングパイプ
・ゴム部:合成ゴム
・ヘッド:スチールメッキ

(i)ご注意

  • 1ケース(10本)単位の出荷になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ フロアドライヤー 45cm 10イリ

ミヅシマ フロアドライヤー 45cm 10イリ

    ドライワイパー(特大)

    ドライワイパー(特大)

      ドライワイパー(ワイド)

      ドライワイパー(ワイド)

        ドライワイパー 幅(mm) 460・600

        ドライワイパー 幅(mm) 460・600

          メーカー ミヅシマ工業 山崎産業 トラスコ中山 アズワン
          通常価格 23,854円 5,118円 6,250円 1,665円
          通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   1日目  
          商品タイプ1 ドライワイパー ドライワイパー ドライワイパー ドライワイパー
          材質1 ハンドル:ABSコーティングパイプ、ゴム部:合成ゴム、ヘッド:スチールメッキ - - -

          ミヅシマ フロアドライヤー 45cm 10イリのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました