(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

高圧ホース (クイックカプラー付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:04T50001010
高圧ホース (クイックカプラー付) コウアツセンジョウキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,968円
税込単価
13,165円

【特長】・スーパー工業製高圧洗浄機専用の高圧ホースです。・延長用高圧ホースとし...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 内径(インチ):
    3/8

型番

04T50001010 解除

Loading...

 
カタログを表示

04T50001010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ホース長さ(m)
耐圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

04T50001010

4589413150312
112-7555
3000
10
16MPa以下

1個

11,968( 13,165円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパー工業製高圧洗浄機専用の高圧ホースです。
・延長用高圧ホースとしても利用可能です。
・工具なしで簡単に取り外しが行える専用接続金具(クイックカプラ)付です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧ホース (クイックカプラー付) の型番04T50001010のページです。
型番04T50001010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高圧ホース (クイックカプラー付)

高圧ホース (クイックカプラー付)

    1/4洗管ホース コック付

    1/4洗管ホース コック付

      1/4洗管ホース コック無

      1/4洗管ホース コック無

        1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC

        1/4洗管ホース エンジン式吐出量21L/分用 1タッチC

          洗管ホース クイックカプラ仕様

          洗管ホース クイックカプラ仕様

            スーパー工業 パイプクリーニングキット 3/16 16m ブリッツオス

            スーパー工業 パイプクリーニングキット 3/16 16m ブリッツオス

              スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 074付

              スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 074付

                スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 074付

                スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 074付

                  スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付

                  スーパー工業 パイプクリーニングキット 12Mpa以下3/8×20m 084付

                    スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 084付

                    スーパー工業 パイプクリーニングキット 20Mpa以下3/8×20m 084付

                      洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

                      洗管ホース SUSワンタッチカプラ仕様

                        ケルヒャー 高圧洗浄機用 サクシヨンホ-ス 自吸用ホース

                        ケルヒャー 高圧洗浄機用 サクシヨンホ-ス 自吸用ホース

                          7.5m高圧ホース

                          7.5m高圧ホース

                            メーカー スーパー工業 アサダ アサダ アサダ アサダ スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 スーパー工業 アサダ ケルヒャー マキタ
                            通常価格 11,968円 25,596円 22,693円 36,609円 81,858円 24,679円 37,159円 47,789円 37,159円 19,706円 81,858円 21,798円 10,062円
                            通常出荷日 1日目~   6日目   6日目   4日目~   4日目   8日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 - -
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - オプション オプション オプション オプション オプション - オプション
                            内径(インチ) 3/8 - - - - - 3/8 3/8 3/8 - - - -

                            高圧ホース (クイックカプラー付) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            04T51001010
                            04T51001020
                            04T51001030
                            04T51001040
                            04T51001050
                            04T54031020
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            ホース長さ
                            (m)
                            耐圧

                            17,410円

                            ( 19,151円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4589413150336114-129030001021MPa以下

                            26,964円

                            ( 29,660円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4589413150343114-129150002021MPa以下

                            41,957円

                            ( 46,153円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -136-515570003021MPa以下

                            63,673円

                            ( 70,040円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            -136-515680004021MPa以下

                            77,465円

                            ( 85,212円 )
                            1個 -

                            4日目

                            -136-515790005021MPa以下

                            19,310円

                            ( 21,241円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4589413150329112-755350002016MPa以下

                            高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました