(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャンピングボトル 5/10/20L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:0460
キャンピングボトル 5/10/20L ミズホ キャンピングボトル5L

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,371円
税込単価
3,708円

【特長】・主に液体の保存、取出しに便利なコックがついた容器です・密閉用キャップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 詳細タイプ:
    キャンピングボトル

(i)ご注意

  • 一部、使用不可の液体があります。
  • 内径A´は、斜め側。高さにつきまして、コック寸法は含んでおりません。
  • 使用後は、必ず容器をたてて保管して下さい。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

型番

0460 解除

この商品は4個からご注文いただけます。

Loading...

商品情報を表示

0460の仕様・寸法情報

容量(L)5商品タイプ
詳細タイプキャンピングボトル内径(mm)44/44(A×A')
トラスココード124-8423質量(g)487
奥行(mm)120高さ(mm)260
幅(mm)285パッキン-
仕様-材質-
RoHS ?10 - -

型番リスト

型番
容量(L)
内径(mm)
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
パッキン
仕様
材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0460

5
44/44(A×A')
124-8423
487
120
260
285
-
-
-
10

4個

3,371( 3,708円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・主に液体の保存、取出しに便利なコックがついた容器です
・密閉用キャップ付です
・食品に使用できます
【用途】
・液体の流入、排出、保存、保管に

(i)ご注意

  • 一部、使用不可の液体があります。
  • 内径A´は、斜め側。高さにつきまして、コック寸法は含んでおりません。
  • 使用後は、必ず容器をたてて保管して下さい。
  • 本来の使用目的以外には、使用しないで下さい。 ご使用される容器に適性があるか(薬品・油分など容器に注入した際の耐性、※濃度や温度等)、ご確認の上、万全の配慮のもと使用して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャンピングボトル 5/10/20Lの型番0460のページです。
型番0460に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャンピングボトル 5/10/20L

キャンピングボトル 5/10/20L

    扁平缶広口ゲージ管

    扁平缶広口ゲージ管

      扁平缶広口ボールコック付

      扁平缶広口ボールコック付

        扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

        扁平缶 ケミカルコック付(両口タイプ)

          片口扁平缶 グレー 20L

          片口扁平缶 グレー 20L

            危険物収納缶(UNマーク取得)正角

            危険物収納缶(UNマーク取得)正角

              扁平缶片口 乳白

              扁平缶片口 乳白

                広口扁平缶

                広口扁平缶

                  KOWA 角ビン1L

                  KOWA 角ビン1L

                    扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

                    扁平缶 ケミカルコック付(広口タイプ)

                      メーカー 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 ケニス 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 コーワ 瑞穂化成工業
                      通常価格 3,001円 9,010円 9,727円 2,609円 2,639円 3,826円 248円 638円 493円 7,016円
                      通常出荷日 4日目   9日目   4日目   4日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目  
                      商品タイプ - - - - - -
                      詳細タイプ キャンピングボトル - - - - - - - - -

                      キャンピングボトル 5/10/20Lのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0461
                      0462
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?容量
                      (L)
                      内径
                      (mm)
                      トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) パッキン 仕様 材質

                      3,001円

                      ( 3,301円 )
                      5個 あり

                      4日目

                      101044/44(A×A')119-8756855150310330パッキン付目盛なし容器、コック:ポリエチレン(PE):ポリプロピレン(PP)/Oリング:バイトン(FKM)

                      4,901円

                      ( 5,391円 )
                      4個 あり

                      4日目

                      102050/44(A×A')119-87531386170410350---
                      型番
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?容量
                      (L)
                      内径
                      (mm)
                      トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 幅(mm) パッキン 仕様 材質

                      ポリ缶カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト